(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

各商品に詰め替えできます。トイレマジックリン・マイペット・バスマジックリン用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • その他:
    詰替用
  • 内容量:
    1本(800ml)
  • JANコード:
    4901301500564
  • トラスココード:
    431-5995
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(046901)、ポリプロピレン(500564)
  • 材質2:
    容器:プラ
  • 特長:
    各商品に詰め替えできます。
  • 商品用途:
    トイレマジックリン・マイペット・バスマジックリン用。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500564

10

2個

463( 509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各商品に詰め替えできます。トイレマジックリン・マイペット・バスマジックリン用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用の型番500564のページです。
型番500564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用

洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用

    洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

    洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

      18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

      18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

        アズマジック コケ取り剤

        アズマジック コケ取り剤

          355ml アルコール除菌スプレー

          355ml アルコール除菌スプレー

            300g 酸素系漂白剤

            300g 酸素系漂白剤

              アイクリーン

              アイクリーン

                尿石バン

                尿石バン

                  塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

                  塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

                    屋外の洗浄 エクステリアクリーン 業務用

                    屋外の洗浄 エクステリアクリーン 業務用

                      18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                      18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                        復活洗浄剤  (タイル用)

                        復活洗浄剤 (タイル用)

                          エアコンマイスター

                          エアコンマイスター

                            メーカー 花王 花王 エスコ アズマ工業 エスコ エスコ アズワン 鈴木油脂工業 エスコ ミラコン エスコ カンペハピオ 鈴木油脂工業
                            通常価格 463円 269円 4,080円 991円 1,240円 845円 4,200円 7,692円 635円 8,338円 10,700円 1,699円 9,401円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 - クリーナー クリーナー - 洗剤 クリーナー - 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤
                            用途 住居用 住居用 - その他 その他 - - 住居用 - その他 床・壁用 床・壁用 その他
                            その他 詰替用 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(800ml) 1本(400ml) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901301500564 4901301046901 - - - - - - - - - - -

                            洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました