(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取手付 ポリ容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取手付 ポリ容器

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

取手付のポリ容器です。【材質】本体:ポリエチレン(PE)キャップ:ポリプロピレ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    2
  • 商品タイプ:
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999252248
  • トラスココード:
    450-9722
  • 質量(g):
    109.000
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    98
  • 高さ(mm):
    255
  • 幅(mm):
    135
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-2T

1個
10

5個

360( 396円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取手付のポリ容器です。
【材質】本体:ポリエチレン(PE)キャップ:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手付 ポリ容器の型番TP-2Tのページです。
型番TP-2Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取手付 ポリ容器

取手付 ポリ容器

    ポリ容器(ノズル付)

    ポリ容器(ノズル付)

      KOWA 角ビン1L

      KOWA 角ビン1L

        フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

        フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

          扁平缶両口

          扁平缶両口

            扁平缶片口 乳白

            扁平缶片口 乳白

              扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

              扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                  ポリエチレン容器 (ソケット付)

                  ポリエチレン容器 (ソケット付)

                    ポリ容器MJテナー

                    ポリ容器MJテナー

                      危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                      危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                        片口扁平缶

                        片口扁平缶

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ サンプラテック 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 ケニス 瑞穂化成工業
                          通常価格 360円 377円 493円 17,600円 1,657円 248円 2,609円 5,990円 5,481円 6,665円 3,826円 2,172円
                          通常出荷日 2日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目  
                          容量(L) 2 - - 20 - - - - - - - -
                          商品タイプ - - - -
                          本体/オプション 本体 本体 - - - - - 本体 - - - -
                          JANコード 4989999252248 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 450-9722 - - - - - - - - - - -

                          取手付 ポリ容器のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          アルコール用として使用
                          評価 4.0満足度:4.02019/01/09
                          アルコールを入れていますが、取っ手が付いていて注ぎやすくて2Lなので重くなりすぎずとても使い勝手が良いです。
                          安いので古くなったら取り換えやすいのも良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          溶剤の分割
                          評価 5.0満足度:5.02020/04/22
                          一斗缶に入った溶剤を分けるのにポリ容器を使用しました。
                          材質が溶剤に対応していたので問題無く使用できました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました