(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,485円
税込単価
1,634円

【特長】・オールステンレスです。・適合本体:MNM-13A/15A/18A

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 外径X高さ(mm):
    305X17
  • 適合本体:
    MNM-13A・15A・18A
  • JANコード:
    4989999240825
  • トラスココード:
    437-3961
  • 質量(g):
    330
  • 詳細材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1枚

型番

T-MNM-AB 解除

Loading...

図面

T-MNM-AB

ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-MNM-AB

1枚

3個

1,485( 1,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスです。
・適合本体:MNM-13A/15A/18A

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋の型番T-MNM-ABのページです。
型番T-MNM-ABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

      ポリペール缶 1L・2L

      ポリペール缶 1L・2L

        樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

        樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

          ステンレスペール缶BT-20

          ステンレスペール缶BT-20

            樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

            樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

              小型密閉容器 容量 1~6L

              小型密閉容器 容量 1~6L

                ラミネートペール缶 BT-20

                ラミネートペール缶 BT-20

                  一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                  一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                      高密度ポリエチレン内装缶

                      高密度ポリエチレン内装缶

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                          バンドタイプペール缶用

                          バンドタイプペール缶用

                            メーカー トラスコ中山 三甲 アサヒペン 三甲 ジャパンペール 三甲 DICプラスチック ジャパンペール トラスコ中山 ジャパンペール ジャパンペール ジャパンペール ジャパンペール
                            通常価格 1,485円 677円 320円 743円 15,779円 650円 1,034円 4,193円 1,929円 4,292円 7,670円 7,675円 580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   18日目   2日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            材質 金属 プラスチック プラスチック プラスチック 金属 プラスチック プラスチック 金属 - 金属 金属 - -
                            外径X高さ(mm) 305X17 - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 MNM-13A・15A・18A - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999240825 - - - - - - - 4989999410877 - - - -
                            トラスココード 437-3961 - - - - - - - 484-6397 - - - -

                            ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました