(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B4-111
レターケース”ビジネスカセッター”(B4型) レターケースビジネスカセッター(B4ガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,897円
税込単価
20,787円

ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納で...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    337
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    386
  • 材質:
    プラスチック
  • 詳細タイプ:
    B4型
  • 材質詳細:
    外枠:ABS樹脂引出し:強化スチロール樹脂
  • 特長:
    ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引出しです。外枠はそのままでタイプの違う引出しの組み合わせが可能です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

B4-111 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し(個)
引出し内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最大積載量(kg/台)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4-111

3
286X421X109
4948349801574
510-0232
7.2
12.0
1台
10

1個

18,897( 20,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引出しです。外枠はそのままでタイプの違う引出しの組み合わせが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)の型番B4-111のページです。
型番B4-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

    レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

    レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

      フィッツクローゼット

      フィッツクローゼット

        TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

        TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

          引出し式収納ケース(3~5段)

          引出し式収納ケース(3~5段)

            卓上ツールケース

            卓上ツールケース

              メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 天馬 天馬 エスコ トラスコ中山
              通常価格 16,125円 19,897円 3,139円 9,254円 6,334円 15,566円
              通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              間口(mm) 337 386 300 - 556 264
              奥行(mm) 460 500 530 - 410 327
              高さ(mm) 386 337 - - - -
              材質 プラスチック プラスチック - - プラスチック 金属
              詳細タイプ B4型 A3型 - - - -

              レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              B4-002
              B4-222
              B4-333
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?引出し
              (個)
              引出し内寸:間口×奥行×高さ
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (kg)
              最大積載量
              (kg/台)
              内容量

              16,125円

              ( 17,738円 )
              1個 あり

              1日目

              102286X421X1674948349801567510-02247.08.0-

              18,898円

              ( 20,788円 )
              1個 あり

              1日目

              106290X424X534948349801581510-02417.68.4-

              18,829円

              ( 20,712円 )
              1個 あり

              4日目

              109290X424X334948349801598510-02598.512.6-

              バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました