(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A3-002
レターケース”ビジネスカセッター”(A3型) レターケースビジネスカセッター(A3ガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,897円
税込単価
21,887円

A3判が収納できる引出しです。外枠はそのままでタイプの違う引出しの組み合わせが...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    386
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    337
  • 材質:
    プラスチック
  • 詳細タイプ:
    A3型
  • 材質詳細:
    外枠:ABS樹脂引出し:強化スチロール樹脂
  • 特長:
    A3判が収納できる引出しです。外枠はそのままでタイプの違う引出しの組み合わせが可能です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

A3-002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し(個)
引出し内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最大積載量(kg/台)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A3-002

2
333X458X142
4948349801536
510-0186
7.3
8.0
1台
10

1個

19,897( 21,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A3判が収納できる引出しです。外枠はそのままでタイプの違う引出しの組み合わせが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)の型番A3-002のページです。
型番A3-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

    レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

    レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

      レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

      レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

        収納ケース L-53

        収納ケース L-53

          レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

          レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

            フィッツクローゼット

            フィッツクローゼット

              収納ケース リトル

              収納ケース リトル

                引出し式収納ケース(3~5段)

                引出し式収納ケース(3~5段)

                  収納ケース WL-53

                  収納ケース WL-53

                    たっぷり収納ケース55M・55L

                    たっぷり収納ケース55M・55L

                      メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 ケニス サカセ化学工業 天馬 ケニス エスコ ケニス 天馬
                      通常価格 19,897円 16,125円 3,889円 5,940円 3,761円 3,139円 3,563円 6,334円 7,127円 2,858円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                      間口(mm) 386 337 247 - 240 300 - 556 - 400
                      奥行(mm) 500 460 362 - 312 530 - 410 - 550
                      高さ(mm) 337 386 125 - 101 - - - - 250
                      材質 プラスチック プラスチック プラスチック - - - - プラスチック - プラスチック
                      詳細タイプ A3型 B4型 A4型 - - - - - - -

                      レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      A3-111
                      A3-222
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?引出し
                      (個)
                      引出し内寸:間口×奥行×高さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量
                      (kg)
                      最大積載量
                      (kg/台)
                      内容量

                      20,897円

                      ( 22,987円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      103334X460X914948349801543510-01948.08.4-

                      21,897円

                      ( 24,087円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      106336X460X444948349801550510-02088.78.4-

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました