(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,276円
税込単価
34,404円

【特長】座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせる...

詳細情報を確認する

型番

TFAEM-0960 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TFAEM-0960

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm) 取扱説明書-1軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm) 取扱説明書-2軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm) 取扱説明書-3軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm) 取扱説明書-4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFAEM-0960

1個

31,276( 34,404円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。

Loading...

TFAEM-0960で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)の型番TFAEM-0960のページです。
型番TFAEM-0960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

          軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

          軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

              軽量作業台 TWTシリーズ

              軽量作業台 TWTシリーズ

                軽量高さ調節式作業台(上棚付)

                軽量高さ調節式作業台(上棚付)

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                    軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                    軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                      ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                      ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                        作業台オプションキャビネット

                        作業台オプションキャビネット

                          軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                          軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 サカエ サカエ
                            通常価格 31,276円 74,084円 68,280円 31,024円 36,876円 78,677円 39,700円 67,671円 96,034円 32,329円 27,032円 22,329円 39,094円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   18日目~   4日目   8日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 1800 - - - - - - - 900 - - -
                            奥行 (mm) 600 - - - - - - - 600 600 - - -
                            高さ (mm) 650~950 650~950 - 740~940 - 700~910 700~1000 1004~1214 - 740~940 600~900 - 800~1000
                            均等荷重(kg) 300 150 150 200 150 250 50 250 - 200 150 - 200

                            軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました