(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-1809C75
軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) AE-1809C75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,671円 32,945円
税込単価
51,338円 36,240円

ポリ化粧天板:表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

AE-1809C75 解除

Loading...

AE-1809C75 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-0960C75-W/AE-0975C75-W/AE-1260C75-W/AE-1800C75-W/AE-1809C75-W/AE-1809C75YG

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) AE図面

AE-0975C100-DG/AE-0975C100-YG

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) AE-0975C100-DG/AE-0975C100-YG図面

RAE-0960C75/RAE-0960C75-W/RAE-0960C75DG/RAE-0975C75-W/RAE-1260C75-W/RAE-1800C75-W/RAE-1809C75-W/RAE-1809C75DG

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) RAE図面

RAE-0975C100-DG/RAE-0975C100-YG

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) RAE-0975C100-DG/RAE-0975C100-YG図面

SAE-0960C75/SAE-0960C75DG/SAE-1800C75/SAE-1800C75DG/SAE-1809C75

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) SAE図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) 取扱説明書-1軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
グリーン購入法適合品
脚部カラー
カタログ表記品番
キャスター取付ねじサイズ
仕様
仕様2
組立目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AE-1809C75

1800
900
809
ポリ化粧
グリーン
4989999541779
770-1659
44500
適合
-
AE-1809C75(色記号)
M16×2.0
75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
-
-
1台

1個

46,671円

32,945

( 36,240円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ化粧天板:表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。リノリューム張天板:表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。スチール天板:汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

Loading...

AE-1809C75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)の型番AE-1809C75のページです。
型番AE-1809C75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

    ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

    ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

      軽量立ち作業台 (基本タイプ)

      軽量立ち作業台 (基本タイプ)

        軽量作業台 TFAE型

        軽量作業台 TFAE型

          軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

            軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

            軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

              軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

              軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                BE型・BER型軽量作業台 車輪付

                BE型・BER型軽量作業台 車輪付

                  軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                  軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                    軽量作業台  (基本タイプ)

                    軽量作業台 (基本タイプ)

                      軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

                      軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

                        RAE型作業台 キャスター付 スチール製

                        RAE型作業台 キャスター付 スチール製

                          LEWR型作業台

                          LEWR型作業台

                            メーカー トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 21,863円 20,721円 23,655円 24,162円 20,127円 17,509円 19,648円 23,210円 32,222円 20,909円 40,594円 40,664円 39,030円
                            通常出荷日 2日目~   9日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 150 300 300 300 90 250 300 125 300 300 250 150 400
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            材質1 本体:スチール - 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール スチール(本体) 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール

                            軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AE-0960C75YG
                            AE-0975C100-DG
                            AE-0975C100-YG
                            AE-1809C75-W
                            AE-1809C75DG
                            AE-1809C75YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) グリーン購入法適合品 脚部カラー カタログ表記品番 キャスター取付ねじサイズ 仕様 仕様2 組立目安 内容量

                            28,157円

                            ( 30,973円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600809ポリ化粧ヤンググリーン4989999541106770-134922500適合-AE-0960C75(色記号)M16×2.075mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個---

                            38,565円

                            ( 42,422円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900750848ポリ化粧ダークグレー4989999972160454-267327000適合ダークグレー(DG)--キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個2人30分-

                            38,565円

                            ( 42,422円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750848ポリ化粧ヤンググリーン4989999972177454-268127000適合ヤンググリーン(YG)--キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個2人30分-

                            46,671円

                            ( 51,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900809ポリ化粧ホワイト4989999580648454-310644500適合ホワイト(W)AE-1809C75(色記号)-75mm自在庫(ストッパー付け)2個-2人30分-

                            46,671円

                            ( 51,338円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800900809ポリ化粧ダークグレー4989999541786770-166744500適合-AE-1809C75(色記号)M16×2.075mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個---

                            46,671円

                            ( 51,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900809ポリ化粧ヤンググリーン4989999541809770-167544500適合-AE-1809C75(色記号)M16×2.075mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個---

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました