(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAE-0960-W
軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ SAE-0960-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,648円
税込単価
21,613円

低コストを実現した軽量作業台。【特長】・耐衝撃性の高いスチール天板。・軽量タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

SAE-0960-W 解除

Loading...

SAE-0960-W の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

SAW-1800W(ホワイト)

SAW-1800W
(ホワイト)

SAE-1800DG(ダークグレー)

SAE-1800DG
(ダークグレー)

製品の基本仕様・特長

 脚部カラー質量
(kg)
天板材質間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
品番
スチール900600740SAE-0960(色記号)22.5
750SAE-0975(色記号)24.5
1200600SAE-1260(色記号)26.5
750SAE-1200(色記号)29.5
1500600SAE-1560(色記号)32.5
750SAE-1500(色記号)36.0
1800600SAE-1860(色記号)37.0
750SAE-1800(色記号)41.5
900SAE-1809(色記号)43.5

本体材質

  • スチール

脚部カラー

  • ホワイト、ダークグレー

製造国

  • 日本

スチール天板特性

汚れがひとふきで取れ、割れや傷への耐久性に優れている。

汚れがひとふきで取れ、割れや傷への耐久性に優れている。

図面

SAE-0960-DG/SAE-0960-W/SAE-0975-W

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ SAE-0960-DG/SAE-0960-W/SAE-0975-W図面

SAE-1200-W/SAE-1260-DG/SAE-1260-W

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ SAE-1200-W/SAE-1260-DG/SAE-1260-W図面

SAE-1500-W/SAE-1560-DG/SAE-1560-W

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ SAE-1500-W/SAE-1560-DG/SAE-1560-W図面

SAE-1800-DG/SAE-1800-W/SAE-1809-DG/SAE-1809-W/SAE-1860-DG/SAE-1860-W

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ SAE-1800-DG/SAE-1800-W/SAE-1809-DG/SAE-1809-W/SAE-1860-DG/SAE-1860-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAE-0960-W

900
600
ホワイト
4989999538946
454-6202
22500
1台

1個

19,648( 21,613円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低コストを実現した軽量作業台。
【特長】
・耐衝撃性の高いスチール天板。
・軽量タイプだが振動が少なく安定感がある。
・汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れている。
【用途】
・組立・梱包作業用としてあらゆる軽作業に適している。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

Loading...

SAE-0960-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプの型番SAE-0960-Wのページです。
型番SAE-0960-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

    軽量作業台  (基本タイプ)

    軽量作業台 (基本タイプ)

      軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

      軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

        軽量作業台 TFAE型

        軽量作業台 TFAE型

          軽量立ち作業台 (基本タイプ)

          軽量立ち作業台 (基本タイプ)

            ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

            ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

              軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

              軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                中量作業台(基本タイプ)

                中量作業台(基本タイプ)

                  TRUSCO LEW型作業台

                  TRUSCO LEW型作業台

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                      LEWR型作業台

                      LEWR型作業台

                        軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                        軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 19,648円 20,909円 21,863円 24,162円 23,655円 20,721円 32,222円 28,749円 56,608円 64,616円 39,030円 17,509円 53,619円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   9日目~   4日目   4日目   2日目   3日目~   2日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 - - 900 740 740 740 740 900 740 740 740
                            均等荷重(kg) 300 300 150 300 300 300 300 500 400 300 400 250 300
                            天板材質 スチール - - ポリ化粧 - ポリ化粧 リノリューム張 - - - リノリューム張 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板の中まで全てスチールですか。
                            A
                            鉄板を折り曲げて作成している為中は空洞です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAE-0960-DG
                            SAE-0975-W
                            SAE-1200-W
                            SAE-1260-DG
                            SAE-1260-W
                            SAE-1500-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            19,648円

                            ( 21,613円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ダークグレー4989999538939454-615622500-

                            23,526円

                            ( 25,879円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750ホワイト4989999538960454-629624500-

                            25,052円

                            ( 27,557円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ホワイト4989999538984454-638529500-

                            23,989円

                            ( 26,388円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200600ダークグレー4989999538991454-639326500-

                            23,989円

                            ( 26,388円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200600ホワイト4989999539004454-640726500-

                            26,310円

                            ( 28,941円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750ホワイト4989999539028454-649136000-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました