【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位...
Loading...
【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
AE-0960UDK2Wで型番確定
軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズの型番AE-0960UDK2Wのページです。
型番AE-0960UDK2Wに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AE-0960UDK2-DG |
AE-1800UDK2-DG |
AE-1800UDK2W |
AE-1809UDK2-DG |
AE-1809UDK2W |
RAE-0960UDK2-DG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質 | 色 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | グリーン購入法適合品 | 脚部カラー | カタログ表記品番 | アジャスターねじサイズ | キャビネット | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,083円 ( 53,991円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 900 | 600 | ポリ化粧 | ダークグレー | 4989999580457 | 454-2657 | 31500 | 適合 | ダークグレー(DG) | AE-0960UDK2(色記号) | - | 薄型1列2段 UDK-002 W カギあり | - | |
61,918円 ( 68,110円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 1800 | 750 | ポリ化粧 | ダークグレー | 4989999580594 | 454-3068 | 49500 | 適合 | ダークグレー(DG) | AE-1800UDK2(色記号) | - | 薄型1列2段 UDK-002 W カギあり | - | |
49,533円 ( 54,486円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1800 | 750 | ポリ化粧 | ホワイト | 4989999541717 | 770-1632 | 49500 | 適合 | - | - | M16×2.0 | 1列2段 UDK-002 W カギあり | - | |
67,578円 ( 74,336円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 1800 | 900 | ポリ化粧 | ダークグレー | 4989999580709 | 454-3149 | 53500 | 適合 | ダークグレー(DG) | AE-1809UDK2(色記号) | - | 薄型1列2段 UDK-002 W カギあり | - | |
54,063円 ( 59,469円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1800 | 900 | ポリ化粧 | ホワイト | 4989999556414 | 770-1799 | 53500 | 適合 | - | - | M16×2.0 | 1列2段 UDK-002 W カギあり | - | |
53,643円 ( 59,007円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 900 | 600 | リノリューム張 | ダークグレー | 4989999581522 | 454-5249 | 32500 | 適合 | - | - | - | 薄型1列2段 UDK-002 W カギあり | - |