(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-1800UDK1W
軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 AE-1800UDK1W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,993円
税込単価
46,192円

【特長】・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます・膝上で邪魔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm):
    393×395×45
  • 材質1:
    本体:スチール
  • キャビネット:
    薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • 組立目安:
    2人40分
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

AE-1800UDK1W 解除

Loading...

AE-1800UDK1W の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-0960UDK1-DG/AE-0960UDK1W/AE-0975UDK1-DG/AE-1800UDK1-DG/AE-1800UDK1W/AE-1809UDK1-DG/AE-1809UDK1W

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 AE図面

RAE-0960UDK1-DG/RAE-0960UDK1W/RAE-0975UDK1-DG/RAE-1800UDK1-DG/RAE-1800UDK1W/RAE-1809UDK1-DG/RAE-1809UDK1W

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 RAE図面

SAE-0960UDK1-DG/SAE-0960UDK1-W/SAE-0975UDK1-DG/SAE-0975UDK1-W/SAE-1800UDK1-DG/SAE-1800UDK1-W/SAE-1809UDK1-DG/
SAE-1809UDK1-W

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 SAE図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 取扱説明書-1軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 取扱説明書-2軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 取扱説明書-3軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
引出し
グリーン購入法適合品
脚部カラー
カタログ表記品番
アジャスターねじサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1800UDK1W

1800
750
ポリ化粧
ホワイト
4989999541694
770-1624
45500
-
適合
-
-
M16×2.0
1台

1個

41,993( 46,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

Loading...

AE-1800UDK1Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1の型番AE-1800UDK1Wのページです。
型番AE-1800UDK1Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

    軽量作業台 (2段引出し付)

    軽量作業台 (2段引出し付)

      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

        軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

        軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

          軽量作業台 (3段キャビネット付)

          軽量作業台 (3段キャビネット付)

            キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

            キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

              軽量立ち作業台 (1段引出し付)

              軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                  軽量立ち作業台 (上棚付)

                  軽量立ち作業台 (上棚付)

                    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                      軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                      軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                        アルミ製簡易作業台

                        アルミ製簡易作業台

                          軽量作業台 (1段引出し付)

                          軽量作業台 (1段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 31,725円 37,869円 27,182円 41,091円 118,559円 81,951円 37,280円 44,944円 30,060円 82,415円 43,669円 43,949円 30,710円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   4日目   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   1日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 - 740 740 740 900 740 1204 740 900 750 740
                            均等荷重(kg) 300 300 150 300 400 500 300 400 300 300 300 150 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式

                            軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AE-0960UDK1W
                            AE-0975UDK1-DG
                            AE-1800UDK1-DG
                            AE-1809UDK1-DG
                            AE-1809UDK1W
                            RAE-0960UDK1-DG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 引出し グリーン購入法適合品 脚部カラー カタログ表記品番 アジャスターねじサイズ 内容量

                            31,725円

                            ( 34,898円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリ化粧ホワイト4989999541243770-143827500-適合--M16×2.0-

                            35,375円

                            ( 38,913円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750ポリ化粧ダークグレー4989999972191454-271130000薄型1列1段 UDK-001 W カギあり適合ダークグレー(DG)-M16×2.0-

                            41,993円

                            ( 46,192円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ポリ化粧ダークグレー4989999580587454-305045500-適合ダークグレー(DG)AE-1800UDK1(色記号)--

                            46,523円

                            ( 51,175円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ポリ化粧ダークグレー4989999580693454-313149500-適合ダークグレー(DG)AE-1809UDK1(色記号)--

                            46,523円

                            ( 51,175円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ポリ化粧ホワイト4989999556391770-178149500-適合--M16×2.0-

                            35,368円

                            ( 38,905円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600リノリューム張ダークグレー4989999581515454-523128500-適合----

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました