(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)
  • 数量スライド割引

軽量作業台 BER型 (下棚2枚付) (レビュー)

通常価格(税別)
35,810円 ~ 61,682円
税込価格
39,391円 ~ 67,850円
通常出荷日
2日目~
【特長】
・分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プリンタの設置
    評価 4.0満足度:4.02020/10/13
    剛性もあり、多少の重量物にも対応できると思う。
    付属の説明書が分かりにくい部分もあった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

    軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

    軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

      軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

      軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

        軽量作業台 BE型 (上棚付)

        軽量作業台 BE型 (上棚付)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

            軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

            軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

              軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

              軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                  LEWR型作業台

                  LEWR型作業台

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                      TRUSCO LEW型作業台

                      TRUSCO LEW型作業台

                        ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

                        ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

                          BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

                          BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 35,810円 40,594円 21,729円 23,951円 28,388円 17,509円 27,088円 36,355円 39,030円 20,127円 56,608円 20,721円 28,648円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   2日目~   2日目   4日目   4日目   2日目~   2日目~   4日目   2日目   9日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 1044 1044 740 740 740 740 740 - 740 740 740
                            均等荷重(kg) 250 250 180 250 180 250 180 400 400 90 400 300 250
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。