(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューター(2列3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューター(2列3段)

通常単価(税別)
96,771円
税込単価
106,448円

スパホイールを使用することでワークが滑らかに移動し、現場に合わせて列数、段数の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプシステム式作業台
  • 間口 (mm):
    1565
  • 奥行 (mm):
    753
  • 高さ (mm):
    1500
  • 均等荷重(kg):
    100/段
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 有効間口(mm):
    325
  • トラスココード:
    460-1394
  • 質量(g):
    58500.0
  • 材質1:
    AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
  • 材質2:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    キャスター本体:スチールフレーム
  • キャスター:
    自在式75mm(2個)、自在式(ストッパー付)75mm(4個)
  • 材質4:
    キャスター車輪:エラストマー
  • ホイール寸法(mm):
    径36×ピッチ50
  • 投入口高さ(mm):
    466、966、1466
  • 取出し口高さ(mm):
    366、866、1366
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ホイール材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1台

型番

SPS-SH-9B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-SH-9B

1台
10

1個

96,771( 106,448円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパホイールを使用することでワークが滑らかに移動し、現場に合わせて列数、段数の調整が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューター(2列3段)の型番SPS-SH-9Bのページです。
型番SPS-SH-9Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューター(2列3段)

シューター(2列3段)

    シューター アルミフレーム 作業台

    シューター アルミフレーム 作業台

      SUS ポールカート1800

      SUS ポールカート1800

        ワーキングカート

        ワーキングカート

          セル作業台 (手動昇降機付)

          セル作業台 (手動昇降機付)

            管理ボード(棚付)

            管理ボード(棚付)

              コンテナケース台車

              コンテナケース台車

                セル作業台

                セル作業台

                  セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

                  セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

                    メーカー スペーシア SUS SUS SUS スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア SUS
                    通常価格 96,771円 19,811円 37,388円 34,682円 59,084円 40,919円 23,600円 55,937円 47,555円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                    商品タイプ パイプシステム式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                    間口 (mm) 1565 - - - 750 1245 667 800 1000
                    奥行 (mm) 753 - - - 600 300 450 600 450
                    高さ (mm) 1500 - - - 1800 1800 717 2000 1800
                    均等荷重(kg) 100/段 - - - 60 20 100 80 20/段

                    シューター(2列3段)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました