(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セル作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セル作業台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,937円 ~ 57,346円
税込価格
61,531円 ~ 63,081円

LED照明、天板付きのセル作業台で、キャスター付きのため場面に合わせて移動する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプシステム式作業台
  • 間口 (mm):
    800
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    2000
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 作業面高さ(mm):
    912
  • 天板サイズ(mm):
    800×600
  • 天板:
    ベニヤ合板12t+導電マット張り
  • 仕様:
    電源コード:5m・蛍光灯:20W
  • 特長:
    蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
材質
トラスココード
質量(g)
材質1
キャスター
表面抵抗値(Ω)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
静電気対策タイプ
ABS樹脂(導電ブラック)
460-1246
15000.0
骨組み:ABS樹脂(導電ブラック)被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
104~105
1台

1個

57,346( 63,081円 )

8日目

標準タイプ
AAS樹脂
460-1408
14900.0
骨組み:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
自在式(ストッパー付)エラストマー車50mm 4個
-
1台

1個

55,937( 61,531円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明、天板付きのセル作業台で、キャスター付きのため場面に合わせて移動することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セル作業台

セル作業台

    セル作業台 (手動昇降機付)

    セル作業台 (手動昇降機付)

      セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

      セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

        管理ボード(棚付)

        管理ボード(棚付)

          ワーキングカート

          ワーキングカート

            簡易パーティション(フレームタイプ)

            簡易パーティション(フレームタイプ)

              シューター アルミフレーム 作業台

              シューター アルミフレーム 作業台

                SUS ポールカート1800

                SUS ポールカート1800

                  メーカー スペーシア スペーシア SUS スペーシア SUS スペーシア SUS SUS
                  通常価格 55,937円 59,084円 47,555円 40,919円 34,682円 10,910円 19,811円 37,388円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) パイプシステム式作業台 - パイプシステム式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                  間口 (mm) 800 750 1000 1245 - - - -
                  奥行 (mm) 600 600 450 300 - - - -
                  高さ (mm) 2000 1800 1800 1800 - - - -
                  均等荷重(kg) 80 60 20/段 20 - - - -

                  パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました