(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,057円 ~ 53,750円
税込価格
40,763円 ~ 59,125円

H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。ミーティングテーブルとして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 枠形状:
    H型枠
  • キャスター:
    75mm自在2、自在ストッパー付2
  • 天板:
    平天板
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
4560155879532
452-5353
18000
車輪:ゴム 金具:スチールメッキ
-
1台

1個

53,750( 59,125円 )

9日目

750
600
4560155879518
452-5361
13000.0
車輪:ゴム
キャスター金具:スチール
1台

1個

43,750( 48,125円 )

9日目

900
600
4560155879525
452-5370
14000.0
車輪:ゴム
-
1台

1個

47,625( 52,388円 )

9日目

1200
450
4560155879488
452-5388
14000.0
車輪:ゴム
-
1台

1個

39,157( 43,073円 )

8日目

900
450
4560155879471
452-5396
11000
車輪:ゴム
-
1台

1個

37,057( 40,763円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。
ミーティングテーブルとしても使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430)

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430)

    ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

      ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

      ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

        ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ

        ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ

          ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

          ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

            メーカー 東製作所 東製作所 シンコー シンコー シンコー
            通常価格 37,057円 34,102円 23,053円 24,613円 49,400円
            通常出荷日 8日目~   8日目~   5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            高さ (mm) 800 800 800 800 800
            均等荷重(kg) 120 150 150 150 150
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            組立/完成 完成品 完成品 組立式 組立式 組立式

            ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS430) のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました