【特長】・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。・折りたたんで収納...
外観図
THT-5A-IV
直進仕様と旋回仕様の2種類
直進仕様(自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個)
品番 | 均等荷重 (kg) | 外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ | 全高 (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THT-13A-IV | 500 | 800×1100×261 | 740×1040×1190 | 1458 | 150 | 58 |
THT-4A-IV | 500 | 800×950×261 | 740×890×1440 | 1708 | 150 | 59 |
THT-5A-IV | 500 | 800×1100×261 | 740×1040×1440 | 1708 | 150 | 63 |
※ 全高1,458mmの場合、棚板取付可能枚数は2枚。全高1,708mmの場合、棚板取付可能枚数は3枚。
※ ゴムベルト、棚板、黒板はオプション。
旋回仕様(自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個)
品番 | 均等荷重 (kg) | 外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ | 全高 (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THT-13C-IV | 500 | 800×1100×261 | 740×1040×1190 | 1458 | 150 | 58 |
THT-4C-IV | 500 | 800×950×261 | 740×890×1440 | 1708 | 150 | 59 |
THT-5C-IV | 500 | 800×1100×261 | 740×1040×1440 | 1708 | 150 | 63 |
※ 全高1,458mmの場合、棚板取付可能枚数は2枚。全高1,708mmの場合、棚板取付可能枚数は3枚。
※ ゴムベルト、棚板、黒板はオプション。
中間棚板(オプション)
品番 | 幅×奥行 (mm) | 適合機種 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
THT-4T-IV | 870×760 | THT-4(A・C) | 11.0 |
THT-5T-IV | 1020×760 | THT-5(A・C)、THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C) | 16.0 |
※ 1段あたり耐荷重100kg。
【特長】
・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
・折りたたんで収納できます。
・商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。