(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶運搬車 TDR-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶運搬車 TDR-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,640円
税込単価
62,304円

【特長】・200Lドラム缶専用運搬車です。・ドラム缶を固定するナイロンベルトを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999233834
  • トラスココード:
    440-8462
  • 質量(g):
    38000
  • 高さ(mm):
    1450
  • 長さ(mm):
    620
  • 幅(mm):
    600
  • 前輪内幅(mm):
    475
  • 仕様:
    前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ドラム缶運搬車 TDR-1:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番前輪内幅
(mm)
全幅×全長×全高
(mm)
質量
(kg)
TDR‐1475600×620×145038
  • 前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個

※ 安全のため最大荷重時は2人で操作してください。

図面

TDR-1

ドラム缶運搬車 TDR-1 図面

使用方法・使用事例

使用事例

ドラム缶運搬車 TDR-1:関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDR-1

1台

1個

56,640( 62,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Lドラム缶専用運搬車です。
・ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 TDR-1の型番TDR-1のページです。
型番TDR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶運搬車 TDR-1

ドラム缶運搬車 TDR-1

    カンベドラム缶運搬車スチール製

    カンベドラム缶運搬車スチール製

      カンベドラム缶運搬車ステンレス製

      カンベドラム缶運搬車ステンレス製

        ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

        ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

          ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

          ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

            ドラム缶ドーリー/替キャスター

            ドラム缶ドーリー/替キャスター

              軽便ドラムカー

              軽便ドラムカー

                廃液回収トレーワゴン

                廃液回収トレーワゴン

                  ドラム缶トロリー

                  ドラム缶トロリー

                    ドラムダンパー ホイスト用

                    ドラムダンパー ホイスト用

                      反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                      反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                        905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                        905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                          ハンドドラムリフト HDD250

                          ハンドドラムリフト HDD250

                            メーカー トラスコ中山 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 京町産業車輌 アズワン エスコ 大阪タイユー 京町産業車輌 エスコ 京町産業車輌
                            通常価格 56,640円 77,874円 228,045円 27,199円 43,056円 41,150円 127,500円 18,372円 58,200円 320,000円 206,555円 64,460円 450,330円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 11日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 運搬車 二輪運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 - スチール製 - - スチール製 樹脂製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 250 250 300 300 - - - 250 300 50 315 250
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            JANコード 4989999233834 - - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶運搬車 TDR-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました