【特長】・アール付、角パイプのため持ち運びは手に優しいです。・アルミ材と樹脂製...
外観図
TALD-S75の外観
品番 | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 | 高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
TALD‐S50 | 534×370 | 137 | 75 | 2.1 |
TALD‐S75 | 654×444 | 137 | 75 | 2.4 |
材質
【特長】
・アール付、角パイプのため持ち運びは手に優しいです。
・アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
・軽量で持ち運びが容易です。
【用途】
・組み立て部品などの移動に最適です。
・コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。