(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-906-BK
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) ジュシセイウンパンシャ オリタタミハンドルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,230円
税込単価
31,053円

【特長】・メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 適合ストッパー:
    MPK-900FB
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    865
  • 高さ(mm):
    218.5
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    620
  • 騒音値(dB):
    40
  • キャスター型番:
    固定:TAMR-125NRB、自在:TAMG-125NRB
  • 滑り止めゴム:
    天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
  • 仕様:
    完成品 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 内容量:
    1台

型番

MPK-906-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

MPK-906-Bの外観

MPK-906-Bの外観

製品の基本仕様・特長

  • メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現。
  • 取り回しが軽く操作性/静音性に優れた台車。
  • 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター金具:特殊鋼
  • 車輪:ナイロン芯+ゴム

図面

MPK-906-B

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) MPK-906-B図面

MPK-906-B-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) MPK-906-B-S図面

MPK-906-BK

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) MPK-906-BK図面

MPK-906-BK-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) MPK-906-BK-S図面

MPK-906-OG

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) MPK-906-OG図面

MPK-906-OG-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ) MPK-906-OG-S図面

使用方法・使用事例

使用事例

50lコンテナを2個横に並べて積載可能。

開発者からのコメント

開発秘話

軽量樹脂製台車カルティオの良い所を継承しつつ耐荷重を大幅にアップした設計です。アップした耐荷重をカバーするためにキャスターには軽量で強度の高いエアキャスターを採用しました。

商品情報を表示

MPK-906-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-906-BK

標準タイプ
ブラック
-
408-6732
13500
キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム
1台

1個

28,230( 31,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)の型番MPK-906-BKのページです。
型番MPK-906-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

    静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

    静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

      静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

      静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

        GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

          軽量樹脂製運搬台車 カルティオ

          軽量樹脂製運搬台車 カルティオ

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

                    アズワン 静音樹脂運搬車

                    アズワン 静音樹脂運搬車

                      小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

                      小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

                        運搬車用取り替えキャスター

                        運搬車用取り替えキャスター

                          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 カナツー カナツー 東正車輛 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 27,695円 32,767円 24,345円 37,893円 16,300円 18,160円 31,791円 20,490円 32,428円 50,400円 4,805円 430円 8,374円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目~   10日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製
                            騒音対策 あり あり あり - あり - - あり あり - あり - -
                            均等荷重(kg) 400 - - - 200 - 200 400 400 300 100 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体

                            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPK-906-B
                            MPK-906-B-S
                            MPK-906-BK-S
                            MPK-906-OG
                            MPK-906-OG-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質4 内容量

                            27,695円

                            ( 30,465円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            標準タイプブルー4989999168471408-672413500キャスター金具:特殊鋼●車輪:ナイロン芯+ゴム-

                            34,750円

                            ( 38,225円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ストッパー付ブルー-436-995514700.0キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム-

                            34,716円

                            ( 38,188円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ストッパー付ブラック-436-994714700.0キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム-

                            27,695円

                            ( 30,465円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            標準タイプオリーブ-408-674113500キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム-

                            34,750円

                            ( 38,225円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ストッパー付オリーブ-436-996314700.0キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました