(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,857円 ~ 29,770円
税込価格
21,843円 ~ 32,747円

TRUSCOプレス製台車 折りたたみ式(946×646 S付)。【特長】・自在...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ストッパー付タイプ
  • 適合ストッパー:
    HTL01
  • 付属ストッパー:
    HTL01
  • キャスター取付ピッチ:
    φ100mm(82×40)、φ125mm(70×70)※自在車輪・固定車輪共通
  • 仕様:
    完成品。自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

プレス製運搬車 折りたたみハンドルタイプ ストッパ付 均等荷重 150~350kg:関連画像
プレス製運搬車 折りたたみハンドルタイプ ストッパ付 均等荷重 150~350kg:関連画像

ストッパー付きタイプ

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属ストッパー質量
(kg)
150FNS150740×460×141856100HTL0114.5
250FNS250840×540×145882100HTL0114.9
350FNS350946×646×176856125HTL0118.0
仕様・完​成​品
・自​在​キ​ャ​ス​タ​ー​、​固​定​キ​ャ​ス​タ​ー​各​2​個
・キ​ャ​ス​タ​ー​取​付​ピ​ッ​チ​:φ1​0​0​m​m​(8​2​×​4​0)​、φ​1​2​5​m​m​(7​0​×​7​0)※​自​在​車​輪​・​固​定​車​輪​共​通
・均​等​荷​重​(k​g)​:​3​5​0
・長​さ​(m​m)​:​9​4​6
・幅​(m​m)​:​6​4​6
・高​さ​(m​m)​:​1​7​6
・ハ​ン​ド​ル​高​さ​(m​m)​:​8​5​6
・キ​ャ​ス​タ​ー​径​(m​m)​:​1​2​5
・付​属​ス​ト​ッ​パ​ー​:​H​T​L​0​1
・組​立​目​安​:​-
・質​量​:​1​8​.​0​k​g
材質・仕上げ・荷​台​:​ス​チ​ー​ル
・マ​ッ​ト​:​塩​化​ビ​ニ​ー​ル
・ハ​ン​ド​ル​:​ス​チ​ー​ル
・ハ​ン​ド​ル​表​面​処​理​:​粉​体​塗​装
・キ​ャ​ス​タ​ー​金​具​:​ス​チ​ー​ル
・車​輪​:​ゴ​ム

図面

150FNS

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ 150FNS図面

250FNS

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ 250FNS図面

350FNS

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ 350FNS図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
キャスター型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4989999234589
440-8675
14500
100
856
141
740
460
EKS-100
EJS-100
固定:EKS-100、自在:EJS-100
1台

1個

19,857( 21,843円 )

8日目

250
4989999234626
440-8713
14900
100
882
145
840
540
EKS-100
EJS-100
固定:EKS-100、自在:EJS-100
1台

1個

25,383( 27,921円 )

8日目

350
4989999234664
440-8756
18000
125
856
176
946
646
EKS-125
EJS-125
固定:EKS-125、自在:EJS-125
1台

1個

29,770( 32,747円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TRUSCOプレス製台車 折りたたみ式(946×646 S付)。

【特長】

・自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用。

・省音性を向上。

・キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有。

・位置の入れ替えが可能。

・ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になる。

【用途】

・折りたたみハンドルタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

      プレス製運搬車 ドンキーカート

      プレス製運搬車 ドンキーカート

        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

            プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

            プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

              プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

              プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                ドンキーカート 固定式

                ドンキーカート 固定式

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,857円 15,964円 18,508円 14,076円 22,830円 15,192円 14,009円 32,089円 16,389円 22,432円 36,348円 22,109円 19,224円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目   12日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ストッパー付タイプ ストッパー付タイプ - ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用) - - 折りたたみハンドルタイプ - - - - - -
                            適合ストッパー HTL01 HTL01 - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました