(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,009円 ~ 23,532円
税込価格
15,410円 ~ 25,885円

キャスターの位置の入れ替えが可能な運搬車。【特長】・自在車輪の旋回軸と四輪の車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折りたたみハンドルタイプ
  • キャスター取付ピッチ:
    φ100mm(82×40)、φ125mm(70×70)※自在車輪・固定車輪共通
  • 仕様:
    完成品。自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

150FN

150FN

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
150FN150740×460×141882100H-100B、HTL0113.5
250FN250840×540×145882100H-200B、HTL0113.9
350FN350946×646×176882125H-300B、HTL0117.0
  • 完成品
  • 折りたたみハンドルタイプ
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • キャスター取付ピッチ:φ100mm(82×40)、φ125mm(70×70)
    ※自在車輪・固定車輪共通
  • 材質
    荷台:スチール
    マット:塩化ビニール
    ハンドル:スチール
    ハンドル表面処理:粉体塗装
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:中国

図面

150FN

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) 150FN図面

250FN

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) 250FN図面

350FN

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) 350FN図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
キャスター型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
H-100S、HTL01
4989999234572
440-8667
13500
100
856
141
740
460
EKS-100
EJS-100
固定:EKS-100、自在:EJS-100
1台
10

1個

14,009( 15,410円 )

4日目

250
H-200S、HTL01
4989999234619
440-8705
13900
100
882
145
840
540
-
-
固定:EKS-100、自在:EJS-100
1台
-

1個

19,011( 20,912円 )

1日目

350
H-300S、HTL01
4989999234657
440-8748
17000
125
856
176
946
646
EKS-125
EJS-125
固定:EKS-125、自在:EJS-125
1台
-

1個

23,532( 25,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスターの位置の入れ替えが可能な運搬車。
【特長】
・自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上。
・キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能。
・素材
 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、
 キャスター金具:スチール、車輪:ゴム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)

        プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

        プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

          プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

            プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

            プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

              プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

                小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

                  スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                  スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                    プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                    プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 佐野車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商
                            通常価格 14,009円 11,082円 9,763円 14,400円 9,611円 16,389円 14,076円 9,161円 105,380円 19,857円 31,791円 32,650円 22,830円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   19日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   4日目   8日目   8日目   8日目   12日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 折りたたみハンドルタイプ 固定ハンドルタイプ - - - - ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用) - - ストッパー付タイプ - - -
                            キャスター取付ピッチ φ100mm(82×40)、φ125mm(70×70)※自在車輪・固定車輪共通 φ100mm(82×40)、φ125mm(70×70)※自在車輪・固定車輪共通 - - - - - - - φ100mm(82×40)、φ125mm(70×70)※自在車輪・固定車輪共通 - - -

                            プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました