(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,930円
税込単価
89,023円

【特長】・オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重〈17.5kg〉、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • タイヤタイプ:
    20インチ・ノーパンク
  • 折りたたみ時寸法長さ(mm):
    1020
  • 折りたたみ時寸法幅(mm):
    370
  • 折りたたみ時寸法高さ(mm):
    750
  • JANコード:
    4543820390150
  • トラスココード:
    437-1089
  • 質量(g):
    17500.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 高さ(mm):
    630
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    900×400
  • 長さ(mm):
    1740
  • 幅(mm):
    670
  • 材質:
    アルミ合金
  • 特長:
    自転車牽引・手引き両用型アルミ製折りたたみリヤカーです。コンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ付です。側板4方囲いです。防災用品として高い評価を得ています。高機能・低価格を実現しました。
  • セット内容:
    自転車取付金具を2種類標準で付属
  • 内容量:
    1台

型番

SMC-10C 解除

Loading...

側板4方囲いの自転車牽引、手引き両用型折りたたみリヤカー

SMC-10C

SMC-10C

折りたたみ時

折りたたみ時

特長

  • 自転車牽引・手引き両用型アルミ製折りたたみリヤカー。
  • コンパクトに収納可能。
  • オールアルミ製のため、サビがなく、軽量。
  • ノーパンクタイヤ付。
  • 側板4方囲い。
  • 防災用品として高い評価。
  • 高機能・低価格を実現。

用途

  • 災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。
  • 家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。
  • ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。
  • 学校で体育道具などを搬送するための備品として。

仕様

  • タイヤタイプ:20インチ・ノーパンク
  • セット内容付属品:自転車取付金具を2種類標準で付属
  • 生産国:日本

材質

  • アルミ合金

製品仕様

品番長さ×幅×高さ
(mm)
積載面寸法
(長さ×幅)(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
SMC-10C1740×670×630900×4001020×370×75017.5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMC-10C

1台

1個

80,930( 89,023円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重〈17.5kg〉、折りたたみ時の幅〈37cm〉
・折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納
・ソフトノーパンクタイヤでイザというときも安心
・手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き
・自動車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます
・運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買いものにも大活躍
・ジャガ芋、大根・玉ネギの収穫に
【用途】
・災害時に緊急品を搬送するための防災用品として
・家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして
・ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして
・学校で体育道具などを搬送するための備品として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)の型番SMC-10Cのページです。
型番SMC-10Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

    輪太郎(合板パネル付)

    輪太郎(合板パネル付)

      HARAX 輪太郎 BS3000TG

      HARAX 輪太郎 BS3000TG

        アルミス リヤカー

        アルミス リヤカー

          HARAX 輪太郎 BS-3000NG

          HARAX 輪太郎 BS-3000NG

            アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

            アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

              アルミ折畳みリヤカー

              アルミ折畳みリヤカー

                一輪車2才浅型プロ

                一輪車2才浅型プロ

                  マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                  マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                    一輪車3才深型プロ

                    一輪車3才深型プロ

                      コンパック全面アルミパネル付

                      コンパック全面アルミパネル付

                        アルミ1輪運搬車

                        アルミ1輪運搬車

                          アルインコ プラバケット付キャリー

                          アルインコ プラバケット付キャリー

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス アルミス ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 浅香工業 昭和ブリッジ販売 浅香工業 ハラックス ハラックス アルインコ
                            通常価格 80,930円 286,099円 195,501円 42,308円 195,501円 158,150円 135,539円 11,875円 90,109円 14,835円 292,360円 57,015円 30,329円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 運搬車 - 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - - 一輪・リヤカー 運搬車 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 - - - - - - アルミ製 アルミ製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体 本体
                            タイヤタイプ 20インチ・ノーパンク - - - - チューブ - - - - - - -
                            折りたたみ時寸法長さ(mm) 1020 - - - - - - - - - - - -

                            マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました