(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製キャリー SK-10J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製キャリー SK-10J

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,874円
税込単価
24,061円

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。【特長】・コンパクト設計で小回りがききま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • すいく板(長さ)(mm):
    235
  • キャスター:
    φ217mmゴム車輪
  • すくい板幅(mm):
    355
  • JANコード:
    4969182195835
  • トラスココード:
    452-6741
  • 高さ(mm):
    1085
  • 長さ(mm):
    470
  • 幅(mm):
    550
  • 質量(g):
    7800.0
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    すくい板:アルミニウム
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • すくい板(mm)長さ:
    265
  • すくい板(mm)幅:
    355
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 特長:
    運搬作業をラクラクこなす軽量キャリーです。コンパクト設計で小回りがききます。
  • 仕様:
    完成品
  • すくい板材質:
    アルミニウム
  • 内容量:
    1台

Loading...

コンパクト設計で小回りがきくアルミ製軽量キャリー

外観

外観

  • 品番:SK-10J
  • 荷台寸法:幅355×長さ265mm
  • 製品寸法:幅532×奥行480×高さ1,085mm
  • 質量:7.8kg
  • 本体材質:アルミ合金
  • 最大使用質量:100kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-10J

1台
10

1個

21,874( 24,061円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
【特長】
・コンパクト設計で小回りがききます
・ノーパンクタイヤを採用しました
・アルミ合金製なので計量
【用途】
・運搬作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製キャリー SK-10Jの型番SK-10Jのページです。
型番SK-10Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製キャリー SK-10J

アルミ製キャリー SK-10J

    アルインコ コンパクト台車MTC120

    アルインコ コンパクト台車MTC120

      ボンベ運搬車 160×240mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

        スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

        スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

            タフボーイ アルミ製

            タフボーイ アルミ製

              階段昇降運搬車 145030

              階段昇降運搬車 145030

                291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                  ボンベカート KBC15-1

                  ボンベカート KBC15-1

                    RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

                    RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

                      0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

                      0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

                        キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

                        キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

                          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                            メーカー アルインコ アルインコ トラスコ中山 RAVENDO トラスコ中山 ハラックス RAVENDO エスコ ケニス RAVENDO エスコ ハラックス エスコ
                            通常価格 21,874円 35,877円 6,655円 24,908円 923円 44,240円 36,582円 23,340円 34,137円 21,240円 21,386円 19,899円 3,790円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 34日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - - 二輪運搬車 - - - 二輪運搬車 -
                            本体材質 アルミ製 - スチール製 - スチール製 アルミ製 - アルミ製 - - - アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 100 120 - 250 - 120 200 50 - 250 - 50 -
                            本体/オプション 本体 - - - - 本体 - 本体 - - - 本体 -
                            すいく板(長さ)(mm) 235 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製キャリー SK-10Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q タイヤの交換は可能ですか?
                            A
                            可能です。オプションで1個から販売しております。

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました