(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムリフト 足踏み油圧式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリムリフト 足踏み油圧式

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107,581円 ~ 168,439円  特別価格 
税込価格
118,339円 ~ 185,283円  特別価格 

手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機に最適なリフト。【特長】・台車がリフ...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    足踏み油圧式
  • 色:
    オレンジ
  • 商品タイプ詳細:
    テーブルリフト
  • 昇降方式:
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ホース長さ:
    2m
  • ユニット:
    別置式
  • 足踏みポンプ:
    別置式
  • アンカー穴(mm):
    2-13
  • 早送り装置:
    なし
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 若干の沈み込みは発生します。ジャバラの後付けはできません。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
HLH-S15(足踏み油圧式)

HLH-S15(足踏み油圧式)

HLH-S15(下降時、最低65mm)

HLH-S15(下降時、最低65mm)

足踏み式

足踏み式

 

特長

  • 一斗缶やペール缶の収納に便利な缶用スタンド。
  • 台車がリフトをまたぐ積載方式で、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適。
  • シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易。

仕様

  • 昇降方式:足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • アンカー穴:2~13mm
  • ホース長さ:2m
  • ユニット:別置式
  • 足踏みポンプ:別置式

製造国

  • 日本

規格表

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
足踏み回数
(回)
早送り
装置
質量
(kg)
HLH-S15-2007150200×70065~57028なし40
LH-S15-2009150200×90065~70028なし46
HLH-S15-2507150250×70065~57028なし42
LH-S15-2509150250×90065~70028なし48
LH-S15-3007150300×70065~57028なし44
LH-S15-3009150300×90065~70028なし50
LH-S15-2008250200×80080~58037なし43
LH-S15-2508250250×80080~58037なし45
LH-S15-3008250300×80080~58037なし47
LH-S15-2008350200×800100~60040なし46
LH-S15-2508350250×800100~60040なし48
LH-S15-3008350300×800100~60040なし50

図面

HLH-S15-2007

HLH-S15-2007

LH-S15-2009

LH-S15-2009

HLH-S15-2507

HLH-S15-2507

LH-S15-2509

LH-S15-2509

LH-S15-3007

LH-S15-3007

LH-S15-3009

LH-S15-3009

LH-S15-2008

LH-S15-2008

LH-S15-2508

LH-S15-2508

LH-S15-3008

LH-S15-3008

LH-S15-2008

LH-S15-2008

LH-S15-2508

LH-S15-2508

LH-S15-3008

LH-S15-3008

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

1.台車ごとテーブルに載せる。 2.そのまま作業面まで上昇が可能。 3.作業が終われば次の補給品を作業面まで上昇。
  1. 1.台車ごとテーブルに載せる。
  2. 2.そのまま作業面まで上昇が可能。
  3. 3.作業が終われば次の補給品を作業面まで上昇。

使用方法

スリムリフト 足踏み油圧式 使用例1スリムリフト 足踏み油圧式 使用例2スリムリフト 足踏み油圧式 使用例3スリムリフト 足踏み油圧式 使用例4

注意・禁止事項

  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます(機種・高さによって異なりますが最大27mm)。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • ジャバラの後付けはできません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
足踏み回数(回)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大ズレ量L(mm)
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4989999589726
454-2347
40000
505
28
65~570
200×700
22
-
-
1台

1個

107,581( 118,339円 )

18日目

150
4989999589733
454-2355
46000
635
28
65~700
200×900
21
-
-
1台

1個

120,055円

106,716

( 117,388円 )

18日目

150
4989999589740
454-2363
42000
505
28
65~570
250×700
22
-
-
1台

1個

127,970( 140,767円 )

9日目

150
4989999589757
454-2371
48000
635
28
65~700
250×900
21
-
-
1台

1個

122,093円

108,528

( 119,381円 )

18日目

150
4989999589764
454-2380
44000
505
28
65~570
300×700
22
700
300
1台

1個

111,735円

99,321

( 109,253円 )

18日目

150
4989999589771
454-2398
50000
635
28
65~700
300×900
21
900
300
1台

1個

127,459( 140,205円 )

18日目

250
4989999589788
454-2401
43000
500
37
80~580
200×800
20
800
200
1台

1個

154,078円

136,959

( 150,655円 )

14日目

250
4989999589795
454-2410
45000
500
37
80~580
250×800
20
800
250
1台

1個

156,413円

139,035

( 152,939円 )

13日目

250
4989999589801
454-2428
47000
500
37
80~580
300×800
20
800
300
1台

1個

158,760円

141,121

( 155,233円 )

13日目

350
4989999589818
454-2436
46000
500
40
100~600
200×800
27
800
200
1台

1個

164,582円

146,296

( 160,926円 )

14日目

350
4989999589825
454-2444
48000
500
40
100~600
250×800
27
800
250
1台

1個

166,473円

147,977

( 162,775円 )

18日目

350
4989999589832
454-2452
50000
500
40
100~600
300×800
27
800
300
1台

1個

168,439( 185,283円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機に最適なリフト。
【特長】
・台車がリフトをまたぐ積載方式の為、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適。
・シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易。
【用途】
・組み立て作業、部品の仕分け作業。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 若干の沈み込みは発生します。ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムリフト 足踏み油圧式

スリムリフト 足踏み油圧式

    ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

    ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

      スリムリフト(電動油圧式)

      スリムリフト(電動油圧式)

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

          テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

          テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

            ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

            ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                  超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                  超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                    ミニテール移動式

                    ミニテール移動式

                      ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                      ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 河原 大阪タイユー 東正車輛 東正車輛
                          通常価格 107,581円 76,205円 289,999円 131,848円 184,738円 133,544円 98,065円 121,970円 412,487円 250,000円 270,749円 135,958円
                          通常出荷日 9日目~   14日目~   9日目~   9日目~   9日目~   30日目   30日目   9日目~   4日目~   8日目~   19日目~   15日目~  
                          詳細タイプ 足踏み油圧式 - - テーブルリフト(ジャバラなし) - - - テーブルリフト(ジャバラなし) - - - -
                          オレンジ - - - - - - - - - - -
                          商品タイプ詳細 テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト - - - - - - - - -
                          昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 電動ボールねじ式 電動ボールねじ式 - - 電動ボールねじ式 - - - -
                          ホース長さ 2m - - - - - - - - - - -

                          スリムリフト 足踏み油圧式のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました