(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台リフター ハンドルレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLLA-S750
作業台リフター ハンドルレスタイプ サギョウダイリフター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,829円
税込単価
146,112円

手押しハンドルがない作業台リフター。【特長】・手押しハンドルがないため、長尺物...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HLLA-S750 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

HLL-S250

製品の基本仕様・特長

  • 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • 昇降方式:足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 製造国:日本
  • 手押しハンドルがないため長尺物などの作業台として使用可能。
  • テーブルの加工はレリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作可能。
ハンドルがないため、テーブル寸法より大きいものでも、 上昇・下降・移動がスムーズに可能

ハンドルがないため、テーブル寸法より大きいものでも、上昇・下降・移動がスムーズに可能

図面

HLLA-S120

HLLA-S500

作業台リフター ハンドルレスタイプ HLLA-S500図面

HLLA-S500L

作業台リフター ハンドルレスタイプ HLLA-S500L図面

HLLA-S500S

作業台リフター ハンドルレスタイプ HLLA-S500S図面

HLLA-S750

作業台リフター ハンドルレスタイプ HLLA-S750図面

使用方法・使用事例

使用方法

操作方法

  • テーブルの上昇

(1)レリーズハンドルを締め(時計回り)、フットペダルを踏むと上がります。
(2)テーブルが上昇しない場合、又はゆっくり降りる時はレリーズハンドルを一杯弛め(反時計回り)、
ペダルを数回早く踏んでください。

  • 早送り機構付きポンプに関して

(1)軽荷重の時は重荷重の時と比べて約1/2.5のポンプ回数で上がります。
積載荷重の約20%以下で早送りになるように設定してます。
注:構造上ポンプにかかる圧力が一定でない為、積載荷重の20%付近で切り替わったり、
切り替わらなかったりします。

  • テーブルの下降

(1)レリーズハンドルを弛める(反時計回り)とテーブルは下降します。
回し加減でスピードの調整ができます。

  • スプリングバック機構に関して

(1)緊急時にレリーズハンドルから手を離すだけでスプリングがレリーズハンドルを締めて、
テーブルの下降を止めます。ただし完全にレリーズハンドルを締めきれない事もあります。
その場合は手で締めなおしてください。

  • 下降スピード調整要領

(1)荷物積載時の急降下を防止する為にストッパーが付いています。
加工スピードが早すぎるとか遅すぎる場合には、ストッパーの位置を調整してください。

操作方法イメージ

操作方法イメージ

使用方法

作業台リフター ハンドルレスタイプ 取扱説明書-1作業台リフター ハンドルレスタイプ 取扱説明書-2

注意・禁止事項

(1)屋内専用です。
(2)最大積載耐荷重以上は載せないでください。
(3)テーブル面より荷物がはみ出さないようにしてください。
(4)積み荷は、片荷や集中荷重にならないよう、均等に積んでください。
(テーブル面のほぼ中央の2/3以上を覆う事とする。)
(5)荷物の積み卸し時にはキャスターストッパーのペダルを踏んで、本機が動かないようにしてからご使用ください。
(6)傾斜地での御使用は危険ですからやめてください。
(7)移動は必ずキャスターストッパーを解除し、テーブルを下限まで下げてから行ってください。
(8)本機の可動、上昇部分は危険ですから、絶対に手足を入れないよう充分御注意ください。

(9)荷物の急降下を避ける為に、レリーズハンドルは、ゆっくり回してください。
(10)テーブル上面には、絶対に人を乗せないでください。
(11)メンテナンス時には、荷物を載せていない状態にして、ストッパーを設置してください。
角材などをローラーに当てて、レリーズハンドルを締めてテーブルが下降しないようにしてください。
角材などは、シャーシにシャコ万力で固定してください。ストッパーを設置していないと、
テーブルが下降し死亡災害の恐れがあります。
(12)テーブルの四隅の高さの差はテーブル長さの1%以内となっております。水平ではありません。
(13)重量物を移動させることは作業者に負担がかかるだけでなく非常に危険です。
(14)運搬物の最大重量(kg)および、大きさを確認してください。
(15)テーブルの寸法(mm)と利用高さ(昇降範囲)(mm)をかくにんしてください。
(16)用途に合わせてタイプ(種類)を選んでください。

注意イメージ

注意イメージ

警告イメージ

警告イメージ

警告イメージ

警告イメージ

警告イメージ

警告イメージ

警告イメージ

警告イメージ

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

注意事項

  • ジャバラの後付けはできません。
 
商品情報を表示

HLLA-S750 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
材質1
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
質量
早送り装置
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLLA-S750

750
600
900
325
925
4989999933659
115-8034
スチール(粉体塗装)
600
150(ウレタン)
85
75kg
1台

1個

132,829( 146,112円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手押しハンドルがない作業台リフター。
【特長】
・手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できる
・テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できる
【用途】
・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台リフター ハンドルレスタイプの型番HLLA-S750のページです。
型番HLLA-S750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台リフター ハンドルレスタイプ

作業台リフター ハンドルレスタイプ

    ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

      作業台リフター(足踏み油圧式・ハンドルレスタイプ) 早送り装置付

      作業台リフター(足踏み油圧式・ハンドルレスタイプ) 早送り装置付

        ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

        ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

          ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

          ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

            ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

            ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

              ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

              ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                レベラーキャデ

                レベラーキャデ

                  油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                  油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                    手動式リフトテーブルキャデ

                    手動式リフトテーブルキャデ

                      ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                      ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                        ビシャモン リフターBX(電動昇降)

                        ビシャモン リフターBX(電動昇降)

                          ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                          ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                            メーカー トラスコ中山 東正車輛 トラスコ中山 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 スギヤス をくだ屋技研 和コーポレーション をくだ屋技研 東正車輛 スギヤス 東正車輛
                            通常価格 41,455円 37,499円 111,888円 65,093円 65,599円 390,927円 172,854円 97,006円 54,308円 39,225円 47,786円 370,051円 104,486円
                            通常出荷日 8日目~   15日目   9日目~   15日目   4日目~   2日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 10日目~   4日目~   15日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            オレンジ - オレンジ - - オレンジ - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            作業台リフター ハンドルレスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLLA-S120
                            HLLA-S150
                            HLLA-S250
                            HLLA-S500
                            HLLA-S500L
                            HLLA-S500S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) ハンドル ジャバラ JANコード トラスココード 材質1 ストローク(mm) 車輪径D(mm) 足踏み回数(回) 質量 早送り装置 内容量

                            41,455円

                            ( 45,601円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1203505702006004989999026320160-5364スチール(粉体塗装)400100(ゴム)1217kg-

                            49,166円

                            ( 54,083円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            1504007202357204989999933604115-8028スチール(粉体塗装)485100(ゴム)2225kg-

                            61,126円

                            ( 67,239円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            2505008002608004989999933611115-8029スチール(粉体塗装)540100(ゴム)3640kg-

                            107,139円

                            ( 117,853円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            5006009003259254989999933628115-8030スチール(粉体塗装)600150(ゴム)5870kg-

                            137,056円

                            ( 150,762円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500600120032511954989999933635115-8032スチール(粉体塗装)870150(ゴム)8590kg-

                            91,122円

                            ( 100,234円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5005008002758004989999933642115-8033スチール(粉体塗装)525100(ウレタン)6257kg-

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました