(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,496円 ~ 185,220円
税込価格
76,446円 ~ 203,742円

足踏み油圧式・低床タイプのハンドリフター。【特長】・低​床​式​で​狭​い​ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 特長:
    低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
  • 仕様:
    自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付。
  • 用途:
    網パレットなどの運搬・昇降など。
  • 早送り装置:
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

HLF-S100-80L

HLF-S100-80L

製品の基本仕様・特長

  • 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • 取り替えキャスター:STX-S100TB(自在ストッパー付)、W75RB(固定)
  • 昇降方式:足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ストローク:555mm
  • 製造国:日本
  • 低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用可能。
  • マスト(支柱)がないため、優れた作業性。

図面

HLF-S100-80L

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ HLF-S100-80L図面

HLF-S200-80L

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ HLF-S200-80L図面

HLF-S400-85L

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ HLF-S400-85L図面

HLF-S600-90L

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ HLF-S600-90L図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

使用方法

  • テーブルの上昇

(1)レリーズハンドルを締め(時計回り)フットペダルを踏むと上昇します。
(2)テーブルが上昇しない場合、又はゆっくり降りるときはレリーズハンドルを
一杯弛め(反時計回り)ペダルを数回早く踏んでください。

  • テーブルの下降

(1)レリーズハンドルを弛める(反時計回り)とテーブルは下降します。

  • 下降スピード調整要領

(1)荷重積載時の急降下を防止する為にストッパーがついています。下降スピードが
早すぎる又は遅すぎる場合には、ストッパーの位置を調整してください。

  • スプリングバック機構について

但し完全にレリーズを締めきれない事もありますので、確認の上、
手で増し締めしてください。

操作方法イメージ

操作方法イメージ

使用方法

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ 取扱説明書-1ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ 取扱説明書-2

注意・禁止事項

※ 本品は屋内専用です。屋外では、使用しないでください。

※ 最大積載荷重以上は、乗せないでください。

※ テーブル面より荷物がはみ出さないようにしてください

※ 積み荷は、片荷や集中荷重にならないよう、均等に荷積みしてください。
    (テーブル面のほぼ中央2/3以上を覆う事とする。)

※ 荷物の積み下ろし時には、キャスターストッパーのペダルを踏んで、
    本機を固定してからご使用下さい。
    (駐車時も必ずストッパーを掛けてください。)

※ 傾斜地でのご使用は、非常に危険ですのでおやめください。

※ 移動は必ずキャスターストッパーを解除し、テーブルを下限まで下げてから
    行ってください。

※ 本機の可動、上昇部分は危険ですから、絶対に手足を入れないよう充分
    ご注意ください。

※ 荷物の急降下を避ける為に、レリーズハンドルはゆっくり回してください。

※ テーブル上面には、絶対に人を乗せないでください。

※ メンテナンス時には、荷物を載せていない状態にしてストッパーを設置してください。
    角材などをローラーに当てて、レリーズハンドルを締めてテーブルが下降しない
    ようにして下さい。角材などは、シャーシにシャコ万力で固定してください。
    ストッパーを設置していないとテーブルが下降し死亡災害の恐れがあります。

※ 重量物を移動させることは作業者に負担がかかるだけでなく非常に危険です。

※ 運搬物の最大重量(kg)および、大きさを確認してください。

※ テーブルの寸法(mm)と利用の高さ(昇格範囲)(mm)を確認してください。

※ 用途に合わせてタイプ(種類)を選んでください。

注意イメージ

注意イメージ

運行時のテーブルは最低高にしてください

運行時のテーブルは最低高に
してください

乗ったり、足を掛けたりしないでください

乗ったり、足を掛けたりしないでください

手足、物を入れないでください

手足、物を入れないでください

ストッパーをご利用ください

ストッパーをご利用ください

受け渡し方法のご注意

※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

注意事項

  • ジャバラの後付けはできません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
足踏み回数(回)
車輪径D(mm)後輪
車輪径D(mm)前輪
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
400
720
80
635
4989999577334
454-2037
555
80~635
20
100(ゴム)
75(ゴム)
1台

1個

69,496( 76,446円 )

9日目

200
500
800
81
711
4989999577358
454-2096
630
81~711
46
125(ゴム)
75(ウレタン)
1台

1個

83,350( 91,685円 )

9日目

400
600
900
86
787
4989999577372
454-2193
701
86~787
70
150(ゴム)
75(ウレタン)
1台

1個

115,800( 127,380円 )

12日目

600
600
900
90
765
4989999577402
454-2304
675
90~765
92
150(ウレタン)
75(ウレタン)
1台

1個

185,220( 203,742円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

足踏み油圧式・低床タイプのハンドリフター。
【特長】
・低​床​式​で​狭​い​ス​ペ​ー​ス​に​も​挿​入​で​き​る​た​め​、​ボ​ッ​ク​ス​パ​レ​ッ​ト​の​運​搬​作​業​に​も​使​用​で可能​。
​・​マ​ス​ト​(​支​柱​)​が​な​い​た​め​、​作​業​性​に​優​れ​る​。
【用途】
網​パ​レ​ッ​ト​な​ど​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

    ビシャモン リフターBX(電動昇降)

    ビシャモン リフターBX(電動昇降)

      コゾウスタッカー 足踏み油圧式

      コゾウスタッカー 足踏み油圧式

        コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

        コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

          ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

          ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

            キャリーリフト (手巻式)

            キャリーリフト (手巻式)

              ジブリフト(手巻式)

              ジブリフト(手巻式)

                軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

                軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

                  ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                  ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                    ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                    ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                      リフトマン 荷揚げ天板

                      リフトマン 荷揚げ天板

                        コゾウリフター バッテリー油圧式

                        コゾウリフター バッテリー油圧式

                          50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

                          50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

                            メーカー トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 キシデン工業 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 69,496円 370,051円 291,618円 504,779円 65,599円 86,631円 352,391円 986円 56,927円 247,900円 23,398円 417,896円 197,870円
                            通常出荷日 9日目~   4日目~   14日目   14日目   4日目~   4日目   8日目   1日目   1日目~   18日目   5日目   9日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター その他 移動式リフター 移動式リフター その他 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - -
                            ジャバラ - -
                            オレンジ - - - - - - - - オレンジ - - -
                            特長 低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。 - 早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。 - - - - 走行時の段差乗り越え時の衝撃を緩和します。 - - - - -

                            ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました