(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン(引出し・幕板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NTS-404N-W
ツールワゴン(引出し・幕板付) ツールワゴン(ヒキダシ マクイタツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,791円
税込単価
67,970円

【特長】・天板マット付です。・扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    40
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • 段数(段):
    3
  • 天板深さ(mm):
    30
  • キャスター仕様:
    固定式 75mm(2個),自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 材質:
    本体・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NTS-404N-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ツールワゴン(引出し・幕板付) 商品イメージ

すべり止めマット

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NTS-403N-W15040ホワイト600×400×88025.9
NTS-403N-YG15040ヤンググリーン600×400×88025.9
NTS-404N-W15040ホワイト800×500×88035.0
NTS-404N-YG15040ヤンググリーン800×500×88035.0
  • キャスター:固定式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 天板深さ:30mm
  • 棚板調整ピッチ:30mm
  • 棚板深さ:30mm(表裏両用)
  • シリンダー錠付(スペアキー付)
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • セット内容/付属品:棚板1枚、引出し、シリンダ錠
  • 製造国:日本

図面

NTS-403N-W/NTS-403N-YG

ツールワゴン(引出し・幕板付) NTS-403N-W/NTS-403N-YG図面

NTS-404N-W/NTS-404N-YG

ツールワゴン(引出し・幕板付) NTS-404N-W/NTS-404N-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

ツールワゴン(引出し・幕板付) 取扱説明書-1ツールワゴン(引出し・幕板付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

NTS-404N-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTS-404N-W

870
500
ホワイト
4989999233704
440-8349
35000.0
325×425×70

1個

61,791( 67,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板マット付です。
・扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。
・溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン(引出し・幕板付)の型番NTS-404N-Wのページです。
型番NTS-404N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴン(引出し・幕板付)

ツールワゴン(引出し・幕板付)

    ツールワゴン(引出し・扉付)

    ツールワゴン(引出し・扉付)

      ツールワゴン(引出し付)

      ツールワゴン(引出し付)

        ツールワゴン(扉付)

        ツールワゴン(扉付)

          エースワゴン(ロッカータイプ)

          エースワゴン(ロッカータイプ)

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

              トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

              トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

                ツールワゴン(天板付)31型

                ツールワゴン(天板付)31型

                  エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

                  エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                        ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

                        ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

                          ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

                          ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業
                            通常価格 52,719円 53,203円 63,546円 59,230円 82,212円 74,700円 104,381円 86,324円 162,763円 58,167円 37,369円 1,566円 2,084円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   8日目   8日目~   8日目   5日目   8日目   4日目   3日目~   4日目  
                            高さ(mm) 880 880 880 880 802 880 880 880 802 880 880 - -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 200 150 150 150 200 150 150 - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 40 40 40 40 50 40 40 40 20 40 40 - -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) - 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール - -
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール 天板:合板 天板:合板 - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - -

                            ツールワゴン(引出し・幕板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NTS-403N-W
                            NTS-403N-YG
                            NTS-404N-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

                            52,719円

                            ( 57,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            670400ホワイト4989999233681440-832225900.0225×325×70

                            52,719円

                            ( 57,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            670400ヤンググリーン4989999233698440-833125900.0225×325×70

                            61,791円

                            ( 67,970円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            870500ヤンググリーン4989999233711440-835735000.0325×425×70

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました