【特長】・天板マット付です。・棚板はピッチ30mmで移動できます。【材質】・本...
外観図
NTS-307N-W
NTS-308N-W
すべり止めマット
品番 | 最大積載量(kg/台) | 均等積載量(kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
NTS-307N-W | 150 | 40 | ホワイト | 600×400×880 | 20.3 |
NTS-307N-YG | 150 | 40 | ヤンググリーン | 600×400×880 | 20.3 |
NTS-308N-W | 150 | 40 | ホワイト | 750×500×880 | 26.7 |
NTS-308N-YG | 150 | 40 | ヤンググリーン | 750×500×880 | 26.7 |
【特長】
・天板マット付です。
・棚板はピッチ30mmで移動できます。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン