引出し2段付きウレタンキャスター仕様の組立式ツールワゴン。【特長】・車軸と共に...
外観図
DLWS-963XU-YG(ヤンググリーン)の外観
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLWS-963XU-W | 300 | 120 | ホワイト | 600×400×903 | 3 | 27.9 |
DLWS-963XU-YG | 300 | 120 | ヤンググリーン | 600×400×903 | 3 | 27.9 |
DLWS-973XU-W | 300 | 120 | ホワイト | 750×500×903 | 3 | 37.7 |
DLWS-973XU-YG | 300 | 120 | ヤンググリーン | 750×500×903 | 3 | 37.7 |
引出し内寸
品番 | 間口×奥行×深さ (mm) |
---|---|
DLWS-963XU | 468×270×60 |
DLWS-973XU | 618×370×60 |
引出し2段付きウレタンキャスター仕様の組立式ツールワゴン。
【特長】
・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。