(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,183円 ~ 108,822円  特別価格 
税込価格
100,301円 ~ 119,704円  特別価格 

引出2段付ウレタンキャスター仕様の組立式ツールワゴン。【特長】・アングル支柱に...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付)100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • 材質:
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付):関連画像

製品の基本仕様・特長

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付):関連画像

ターンロック式ダブルストッパー

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-963V2U-W250120ホワイト600×400×880331.9
EGW-973V2U-W250120ホワイト750×500×880342.1
  • キャスター:自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン

引出し内寸

品番間口×奥行×深さ
(mm)
EGW-963V2U494×274×58
EGW-973V2U644×374×58

図面

EGW-963V2U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW-963V2U-W図面

EGW-973V2U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW-973V2U-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ヤンググリーン
4989999310085
474-9090
31900
494×274×58
1台

1個

91,183円

60,791

( 66,870円 )

1日目

750
500
ホワイト
-
450-2426
42100
644×374×58
1台

1個

108,822円

72,551

( 79,806円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
4989999310092
474-9103
42100
644×374×58
1台

1個

108,822円

72,551

( 79,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引出2段付ウレタンキャスター仕様の組立式ツールワゴン。
【特長】
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減。
・​​棚板は皿型、​​フラット型の表裏両面使用可能。
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・製造国:日本。
・組立目安:1人50分。
【用途】
・工場内の運搬作業や、​ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

            イーグルワゴン(天板・引出し付)

            イーグルワゴン(天板・引出し付)

              イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

              イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

                イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

                イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

                  トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                  トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                      バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                      バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                        イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

                        イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

                          イーグルワゴン(深型1段引出し付)

                          イーグルワゴン(深型1段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 91,183円 73,001円 73,047円 72,609円 39,447円 50,507円 23,407円 22,578円 29,561円 28,748円 49,003円 37,682円 50,796円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            高さ(mm) 880 880 880 880 - - - - 589 600 - 600 880
                            最大積載量(kg/台) 250 250 200 200 200 200 250 250 150 200 200 250 200
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 - 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 - - 120 120 120
                            こぼれ止め高さ(mm) 40 40 40 40 - 40 40 40 - - 40 - -

                            イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました