(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,578円 ~ 34,433円  特別価格 
税込価格
24,836円 ~ 37,876円  特別価格 

作業性向上を目的に開発された多目的アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸も...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 仕様:
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付)、固定式 各2個
  • 本体材質:
    スチール
  • 棚板・支柱材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品型番によって棚段数2段と3段構造に分かれるため、ご購入の際は商品仕様・規格を再度確認お願いいたします。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ターンロック式ダブルストッパーの外観

製品の基本仕様・特長

  • キャスター
    高さ600mm : 自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、固定式75mm(2個)
    高さ740・880mm : 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個)
  • 材質
    本体 : スチール
    キャスター金具 : スチール
    車輪 : ウレタン
  • 組立 : 目安1人50分
  • ターンロック式ダブルストッパー
    車輪とともに車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用しているため、オール自在の場合は対角にストッパー付キャスターを取り付けると旋回を防止できる。

高さ600mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奧行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-662U-W250120ホワイト600×400×600211.99
EGW-672U-W250120ホワイト750×500×600214.84

高さ740・880mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奧行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-763U-W250120ホワイト600×400×740316.3
EGW-773U-W250120ホワイト750×500×740320.5
EGW-963U-W250120ホワイト600×400×880317.1
EGW-973U-W250120ホワイト750×500×880321.3

図面

EGW-662U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) EGW-662U-W図面

EGW-672U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) EGW-672U-W図面

EGW-763U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) EGW-763U-W図面

EGW-773U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) EGW-773U-W図面

EGW-963U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) EGW-963U-W図面

EGW-973U-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) EGW-973U-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) 取扱説明書-1イーグルワゴン(ウレタンキャスター) 取扱説明書-2イーグルワゴン(ウレタンキャスター) 取扱説明書-3イーグルワゴン(ウレタンキャスター) 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
キャスター径(mm)(mm)
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
600
ホワイト
-
450-1799
11990
75
2
1台

1個

22,578( 24,836円 )

1日目

600
400
600
ヤンググリーン
4989999310283
474-9294
11990
75
2
1台

1個

22,578円

19,758

( 21,734円 )

1日目

750
500
600
ホワイト
-
450-1837
14840
75
2
1台

1個

24,681円

21,595

( 23,755円 )

1日目

750
500
600
ヤンググリーン
4989999310290
474-9308
14840
75
2
1台

1個

24,681円

21,595

( 23,755円 )

1日目

600
400
740
ホワイト
-
450-1951
16300
100
3
1台

1個

28,549( 31,404円 )

1日目

600
400
740
ヤンググリーン
4989999310306
474-9316
16300
100
3
1台

1個

28,549( 31,404円 )

1日目

750
500
740
ホワイト
-
450-2086
20500
100
3
1台

1個

29,628( 32,591円 )

1日目

750
500
740
ヤンググリーン
4989999310313
474-9324
20500
100
3
1台

1個

29,628( 32,591円 )

1日目

679
400
880
ブラック
-
326-8830
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

4日目

679
400
880
ブラック
-
326-8827
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

1日目

  • 注文停止中
679
400
880
ブラック
-
326-8823
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

-

679
400
880
オレンジ
-
326-8822
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

1日目

679
400
880
オレンジ
-
326-8829
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

1日目

679
400
880
レッド
-
326-8825
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

1日目

679
400
880
レッド
-
326-8824
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

4日目

679
400
880
ホワイト
-
326-8828
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

1日目

679
400
880
ホワイト
-
326-8826
16590
100
3
1台

1個

34,433円

24,103

( 26,513円 )

4日目

600
400
880
ヤンググリーン
4989999310320
474-9332
17100
100
3
1台

1個

27,317( 30,049円 )

4日目

750
500
880
ホワイト
-
450-2396
21300
100
3
1台

1個

29,405( 32,346円 )

1日目

750
500
880
ヤンググリーン
4989999310337
474-9341
21300
100
3
1台

1個

30,300円

28,278

( 31,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性向上を目的に開発された多目的アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能。
・棚板枠は独自の形状で強固に仕上げている。
・キャスターをプレート式にする事で、ねじ込み式キャスターに比べ強度アップ。
・材質は​本​体 ​: ​ス​チ​ー​ル、キ​ャ​ス​タ​ー​金​具​ :​ ス​チ​ー​ル、車​輪​ :​ ウ​レ​タ​ン。
【用途】
・工場やオフィスで移動式ワゴンとして最適。
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に​、​ま​た​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に​。

(i)ご注意

  • 商品型番によって棚段数2段と3段構造に分かれるため、ご購入の際は商品仕様・規格を再度確認お願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

      イーグルワゴン(天板・引出し付)

      イーグルワゴン(天板・引出し付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

          イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

          イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

            イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

            イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

              イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

              イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

                イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)

                イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)

                  イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

                  イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

                    イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

                    イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

                      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

                      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

                        イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

                        イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

                          イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                          イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 22,578円 23,407円 50,507円 38,214円 49,207円 37,682円 39,029円 39,466円 37,969円 39,890円 39,345円 47,356円 91,183円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            最大積載量(kg/台) 250 250 200 250 250 250 200 200 250 250 250 250 250
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 - - - 組立式 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
                            こぼれ止め高さ(mm) 40 40 40 40 40 - 40 40 - - - 40 40
                            仕様 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 - 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 - - - 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品

                            イーグルワゴン(ウレタンキャスター)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            パーツの運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            カートを押すときに重たいものや小回りが利くものとして選びました。汚れも拭けば取れるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツの運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            カートを押すときに重たいものや小回りが利くものとして選びました。汚れも拭けば取れるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量物を乗せる
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/03
                            組み立てが簡単で、重量物を乗せて動かしても安定していました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、どうしたらいいですか?
                            A
                            中性洗剤でふき取って下さい。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました