(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-963VJ-BKBK
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) アングルシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,759円
税込単価
78,935円

引き出し付きの組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックする...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付)、自在式 各2個
  • 本体材質:
    スチール
  • 棚板・支柱材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EGW-963VJ-BKBK 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付):関連画像

EGW-763VJ-Wの外観

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付):関連画像

E​G​W​-​7​7​3​V​J​-​Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-763VJ-W200120ホワイト600×400×740324.8
EGW-773VJ-W200120ホワイト750×500×740332.1
EGW-963VJ-W200120ホワイト600×400×880325.6
EGW-973VJ-W200120ホワイト750×500×880332.9
  • 引き出し内寸
    EGW-763VJ/EGW-963VJ:間口494×奥行274×深さ58mm
    EGW-773VJ/EGW-973VJ:間口644×奥行374×深さ58mm
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

EGW-763VJ-W

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW-763VJ-W図面

EGW-773VJ-W

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW-773VJ-W図面

EGW-963VJ-W

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW-963VJ-W図面

EGW-973VJ-W

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW-973VJ-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

EGW-963VJ-BKBK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し(段)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-963VJ-BKBK

679
400
880
ブラック
-
326-9203
24840
1
494×274×58
1台

1個

71,759( 78,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引き出し付きの組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。​​
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能​。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に最適。
・​​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​にも最適​。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)の型番EGW-963VJ-BKBKのページです。
型番EGW-963VJ-BKBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・引出し付)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・引出し付)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

              バーディワゴン(2段引出し付)

              バーディワゴン(2段引出し付)

                バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

                    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                      バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

                      バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

                        ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                        ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                          バーディワゴン(天板・1段引出し付)

                          バーディワゴン(天板・1段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 47,453円 62,506円 47,035円 47,356円 73,047円 72,609円 72,180円 90,585円 23,407円 24,840円 37,074円 21,927円 59,526円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            最大積載量(kg/台) 200 250 200 250 200 200 200 200 250 150 200 150 200
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 - - - 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - 120 50 120
                            キャスター径(mm)(mm) 100 100 100 100 - - 100 100 - キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ) - - -
                            こぼれ止め高さ(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - 40

                            イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-763VJ-YG
                            EGW-773VJ-W
                            EGW-773VJ-YG
                            EGW-963VJ-BKOR
                            EGW-963VJ-BKR
                            EGW-963VJ-ORBK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            引出し
                            (段)
                            引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ 内容量

                            47,453円

                            ( 52,198円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600400740ヤンググリーン4989999299915474-899924800-494×274×58-

                            74,117円

                            ( 81,529円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750500740ホワイト-450-209432100-644×374×58-

                            74,117円

                            ( 81,529円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750500740ヤンググリーン4989999299922474-900632100-644×374×58-

                            71,759円

                            ( 78,935円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400880ブラック-326-9204248401494×274×58-

                            71,759円

                            ( 78,935円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400880ブラック-326-9205248401494×274×58-

                            71,759円

                            ( 78,935円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400880オレンジ-326-9208248401494×274×58-

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました