天板と1段引き出し付きの組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸も...
外観図
BDW-762TV-Wの外観(ホワイト)
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 色 | 間囗×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BDW-762TV-W | 200 | 120 | ホワイト | 600×400×762 | 2 | 28.2 |
BDW-772TV-W | 200 | 120 | ホワイト | 750×500×762 | 2 | 37.4 |
BDW-962TV-W | 200 | 120 | ホワイト | 600×400×902 | 2 | 28.7 |
BDW-972TV-W | 200 | 120 | ホワイト | 750×500×902 | 2 | 38.1 |
引き出し内寸/天板寸法
品番 | 引出し内寸(mm) 間囗×奥行×深さ | 天板寸法(mm) 間囗×奥行×厚み |
---|---|---|
BDW-762TV | 494×274×58 | 750×500×22 |
BDW-962TV | ||
BDW-772TV | 644×374×58 | 900×600×22 |
BDW-972TV |
天板と1段引き出し付きの組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用可能。
・製造国:日本
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に最適。
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きにも最適。