(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーディワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,126円 ~ 37,104円
税込価格
27,639円 ~ 40,814円

作業性向上を目的に開発された多目的アングル式ワゴン。【特長】・独自のエンポス加...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 仕様:
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付) ・自在式 各2個
  • 棚板・支柱材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ターンロック式ダブルストッパーの外観

製品の基本仕様・特長

  • キャスター
    高さ600mm : 自在式(Wストッパー付)75mm(2個)、固定式 75mm(2個)
    高さ740・880mm : 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)、固定式100mm(2個)
  • ターンロック式ダブルストッパー
    車輪とともに車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用しているため、オール自在の場合は対角にストッパー付キャスターを取り付けると旋回を防止できる。
  • 組立目安 : 1人50分

高さ600mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-662-W200120ホワイト600×400×600211.64
BDW-672-W200120ホワイト750×500×600214.44

高さ740・880mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-763-W200120ホワイト600×400×740316.24
BDW-773-W200120ホワイト750×500×740320.49
BDW-963-W200120ホワイト600×400×880316.94
BDW-973-W200120ホワイト750×500×880321.19

図面

BDW-662-W

バーディワゴン BDW-662-W図面

BDW-672-W

バーディワゴン BDW-672-W図面

BDW-763-W

バーディワゴン BDW-763-W図面

BDW-773-W

バーディワゴン BDW-773-W図面

BDW-963-W

バーディワゴン BDW-963-W図面

BDW-973-W/BDW-973-YG

バーディワゴン BDW-973-W/BDW-973-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン 取扱説明書-1バーディワゴン 取扱説明書-2バーディワゴン 取扱説明書-3バーディワゴン 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
キャスター径(mm)(mm)
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
600
ホワイト
450-1357
11640
75
2
1台

1個

25,126( 27,639円 )

1日目

600
400
600
ヤンググリーン
475-0021
11640
75
2
1台

1個

25,126( 27,639円 )

1日目

750
500
600
ホワイト
450-1381
14440
75
2
1台

1個

27,762( 30,538円 )

1日目

750
500
600
ヤンググリーン
475-0039
14440
75
2
1台

1個

27,762( 30,538円 )

4日目

600
400
740
ホワイト
450-1462
16240
100
3
1台

1個

32,374( 35,611円 )

7日目

600
400
740
ヤンググリーン
475-0047
16240
100
3
1台

1個

32,374( 35,611円 )

1日目

750
500
740
ホワイト
450-1543
20490
100
3
1台

1個

36,290( 39,919円 )

1日目

750
500
740
ヤンググリーン
475-0055
20490
100
3
1台

1個

36,290( 39,919円 )

1日目

679
400
880
ブラック
326-7600
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
ブラック
326-7603
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
ブラック
326-7607
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
オレンジ
326-7606
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
オレンジ
326-7601
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
レッド
326-7602
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
レッド
326-7608
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

600
400
880
ホワイト
450-1641
16940
100
3
1台

1個

33,189( 36,508円 )

1日目

679
400
880
ホワイト
326-7604
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

679
400
880
ホワイト
326-7605
16940
100
3
1台

1個

33,467( 36,814円 )

1日目

600
400
880
ヤンググリーン
475-0063
16940
100
3
1台

1個

33,189( 36,508円 )

1日目

750
500
880
ホワイト
450-1748
21190
100
3
1台

1個

37,104( 40,814円 )

1日目

750
500
880
ヤンググリーン
475-0071
21190
100
3
1台

1個

37,104( 40,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性向上を目的に開発された多目的アングル式ワゴン。
【特長】
・独自のエンポス加工で強度に優れたツールワゴン。
・車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用。
・棚板枠は独自の形状で強固に仕上げている。
・​材質は本​体​ :​ ス​チ​ー​ル、キ​ャ​ス​タ​ー​金​具​ :​ ス​チ​ー​ル、車​輪​ : ​ゴ​ム。
【用途】
・工場やオフィスで移動式ワゴンとして最適。
・​工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に​、​ま​た​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン

バーディワゴン

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

        バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

        バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

          ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター)

          ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)

              イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

              イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                バーディワゴン(2段引出し付)

                バーディワゴン(2段引出し付)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                      バーディワゴン(天板・1段引出し付)

                      バーディワゴン(天板・1段引出し付)

                        イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                        イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                          イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

                          イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,126円 22,578円 21,283円 90,585円 25,755円 39,466円 38,214円 72,180円 73,001円 73,047円 59,526円 72,609円 39,029円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            最大積載量(kg/台) 200 250 200 200 300 200 250 200 250 200 200 200 200
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
                            こぼれ止め高さ(mm) 40 40 40 40 - 40 40 40 40 40 40 40 40
                            仕様 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 - 特許第4910097号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 - 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品 特許第4866138号登録商品

                            バーディワゴンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            設備付随工具台車
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            加工設備増設に併せて工具台車として購入。
                            希望寸法から容易に選定ができました。
                            比較的短納期で届き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            社内で作業台として使用しています。高さを含めサイズが必要だったのでこの商品を選定しました。以前同じメーカから購入した物より組立が楽ですし、特に棚板の取り付けが楽でした。ほかの商社より一番安かったミスミを使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、どうしたらいいですか?
                            A
                            中性洗剤でふき取って下さい。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました