(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂カート モービルワークセンター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂カート モービルワークセンター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,894円
税込単価
141,783円

頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなど...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    775
  • 奥行(mm):
    514
  • 高さ(mm):
    854
  • 最大積載量(kg/台):
    113.4
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    0086876160031
  • トラスココード:
    449-1904
  • 質量(g):
    31300.0
  • 材質1:
    引出し:スチール
  • 材質2:
    取手部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 段数(段):
    1
  • 特長:
    頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
  • 仕様:
    浅型引出し3段/深型引出し2段
  • 取手部材質:
    ポリプロピレン
  • 引出し:
    ポリプロピレン
  • 本体:
    スチール製(焼付塗装仕上げ)
  • キャスター:
    固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7734-88 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7734-88

1台

1個

128,894( 141,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。棚板は4枚まで取付可能です。コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。床に跡がつきにくい5つの大型キャスター

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂カート モービルワークセンターの型番7734-88のページです。
型番7734-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂カート モービルワークセンター

樹脂カート モービルワークセンター

    樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

    樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

      キャリー(組立式)単体タイプ

      キャリー(組立式)単体タイプ

        樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

        樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

          ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

          ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

            補助ワゴン 引出し付タイプ

            補助ワゴン 引出し付タイプ

              補助ワゴン

              補助ワゴン

                ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

                ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

                  メーカー エレクター エレクター サカエ エレクター ラバーメイド トラスコ中山 トラスコ中山 ラバーメイド
                  通常価格 128,894円 153,356円 11,612円 73,500円 62,160円 32,787円 24,736円 75,973円
                  通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目   2日目   2日目~   1日目~   1日目  
                  間口(mm) 775 829 - 860 870 540 540 -
                  奥行(mm) 514 506 - 469 441 590 590 -
                  高さ(mm) 854 851 - 959 800 740 740 -
                  最大積載量(kg/台) 113.4 226.8 - 136.1 226 80 80 -
                  ブラック ブラック - ホワイト ブラック ホワイト ホワイト -

                  樹脂カート モービルワークセンターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました