(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,810円 ~ 72,240円  特別価格 
税込価格
29,491円 ~ 79,464円  特別価格 

ボルトレス構造で、組立簡単なタイヤラック。【特長】・タイヤ受けパイプは65mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • 最大積載量(kg/台):
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • 特長:
    ラック本体はホルトレス構造なので、棚板の段替えが簡単です。タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整でき、様々なタイヤサイズに対応可能です。
  • タイヤ受け金具調整ピッチ(mm):
    65mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚板段数には天板も含みます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

M36362Y2製品イメージ

M36362Y2

M36673Y1B(連結)製品イメージ

M36673Y1B(連結)

製品の基本仕様・特長

  • タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整可能
  • ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解、組み立て作業を短縮
  • 棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更可能
  • 高さ、奥行が同じであれば、増結することが可能で、また支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる
  • 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱採用
  • 樹脂ベースの使用により、床を傷つけない
  • 最大積載量:2,500kg/台
  • タイヤ受け金具調整ピッチ:65mm
  • 生産国:日本

図面

M3-6362Y2/M3-6362Y2B/M3-6462Y2/M3-6462Y2B/M3-6562Y2/M3-6562Y2B/M3-6662Y2/M3-6662Y2B

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 M36362Y2~M36662Y2B図面

M3-6363Y1/M3-6363Y1B/M3-6463Y1/M3-6463Y1B/M3-6563Y1/M3-6563Y1B/M3-6663Y1/M3-6663Y1B

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 M36363Y1~M36663Y1B図面

M3-6372Y2/M3-6372Y2B/M3-6472Y2/M3-6472Y2B/M3-6572Y2/M3-6572Y2B/M3-6672Y2/M3-6672Y2B

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 M36372Y2~M36672Y2B図面

M3-6373Y1/M3-6373Y1B/M3-6473Y1/M3-6473Y1B/M3-6573Y1/M3-6573Y1B/M3-6673Y1/M3-6673Y1B

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 M36373Y1~M36673Y1B図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 取扱説明書-1タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 取扱説明書-2タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚 取扱説明書-3

注意・禁止事項

注意事項

※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布されてご使用ください。
※ 連結型のみではご使用できません。

受け渡し方法のご注意

※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
詳細タイプ
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-0971
840
51kg
1台
10

1個

35,507円

32,719

( 35,991円 )

1日目

一部当日出荷可能

連結型追加(2本支柱)
900
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-0989
840
44.1kg
1台
10

1個

32,041円

29,528

( 32,481円 )

1日目

一部当日出荷可能

単体型
900
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-0997
840
48.7kg
1台
10

1個

30,321円

27,564

( 30,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

連結型追加(2本支柱)
900
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1004
840
41.9kg
1台
10

1個

26,810( 29,491円 )

1日目

一部当日出荷可能

単体型
900
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1012
840
45.5kg
1台
10

1個

39,340円

36,251

( 39,876円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
900
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1021
840
38.6kg
1台
10

1個

35,877円

33,064

( 36,370円 )

4日目

単体型
900
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1039
840
53.7kg
1台
10

1個

33,188円

30,582

( 33,640円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
900
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1047
840
46.9kg
1台
10

1個

30,131円

27,395

( 30,135円 )

4日目

単体型
1200
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1055
1140
59.2kg
1台
10

1個

40,034円

36,891

( 40,580円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1200
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1063
1140
52.3kg
1台
10

1個

36,573円

33,702

( 37,072円 )

4日目

単体型
1200
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1071
1140
56.8kg
1台
10

1個

34,016円

31,349

( 34,484円 )

1日目

一部当日出荷可能

連結型追加(2本支柱)
1200
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1080
1140
50kg
1台
10

1個

30,555円

28,159

( 30,975円 )

1日目

一部当日出荷可能

単体型
1200
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1098
1140
60.4kg
1台
10

1個

44,848円

41,327

( 45,460円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1200
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1101
1140
47.5kg
1台
10

1個

41,385円

38,136

( 41,950円 )

4日目

単体型
1200
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1110
1140
71.3kg
1台
10

1個

38,762円

35,719

( 39,291円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1200
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1128
1140
58.5kg
1台
10

1個

35,298円

32,530

( 35,783円 )

4日目

単体型
1500
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1136
1440
69.6kg
1台
10

1個

45,285円

41,730

( 45,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

連結型追加(2本支柱)
1500
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1144
1440
62.8kg
1台
10

1個

41,824円

38,540

( 42,394円 )

1日目

一部当日出荷可能

単体型
1500
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1152
1440
68.3kg
1台
10

1個

39,140円

36,067

( 39,674円 )

1日目

一部当日出荷可能

連結型追加(2本支柱)
1500
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1161
1440
61.5kg
1台
10

1個

35,679円

32,878

( 36,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

単体型
1500
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1179
1440
61.9kg
1台
10

1個

65,520円

43,682

( 48,050円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1187
1440
55.1kg
1台
10

1個

46,724円

43,060

( 47,366円 )

2日目

単体型
1500
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1195
1440
74.8kg
1台
10

1個

44,019円

40,563

( 44,619円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1209
1440
68kg
1台
10

1個

40,556円

37,372

( 41,109円 )

2日目

単体型
1800
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1217
1740
81.2kg
1台
10

1個

66,512円

44,343

( 48,777円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1225
1740
74.4kg
1台
10

1個

47,485( 52,234円 )

1日目

単体型
1800
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1233
1740
81.2kg
1台
10

1個

44,918円

41,391

( 45,530円 )

1日目

連結型追加(2本支柱)
1800
571
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1241
1740
74.4kg
1台
10

1個

41,455円

38,204

( 42,024円 )

1日目

単体型
1800
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1250
1740
72.8kg
1台
10

1個

72,240円

48,162

( 52,978円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1800
721
棚板2段・タイヤ棚2段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1268
1740
66kg
1台
10

1個

67,720円

45,148

( 49,663円 )

4日目

単体型
1800
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1276
1740
89.1kg
1台
10

1個

49,025円

45,176

( 49,694円 )

4日目

連結型追加(2本支柱)
1800
721
棚板3段・タイヤ棚1段タイプ、収納タイヤφ600㎜以下
450-1284
1740
82.3kg
1台
10

1個

45,561円

41,984

( 46,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトレス構造で、組立簡単なタイヤラック。
【特長】
・タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整可能。
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮可能。
・棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更が可能。
・高さ、奥行が同じであれば、増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。
【用途】
・タイヤの保管に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚板段数には天板も含みます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

    中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 26,810円 35,253円 32,592円 25,748円 40,307円 37,121円 23,776円 42,181円 24,165円 78,683円 28,620円 22,775円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                          天地棚段数(段) 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5
                          高さ(mm) 1800 1800 / 1802 1800 / 1811 1800 1800 / 1802 1800 / 1798 1500 - 1800 1800 1800 2100
                          均等積載量(kg/段) 300 450 300 300 450 300 500 600 500 150 200 300

                          タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                          A
                          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                          A
                          安全性、強度の面からお勧めできません。
                          Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                          A
                          異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 棚板を外して使用できますか?
                          A
                          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                          その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました