【特長】・一斗缶、ペール缶に対応可能です・ボルトを1本も使用していないボルトレ...
外観図
M2-6345-KU4(単体型)(サポート台4セット付)
M2-6345-KU4B(連結型)(サポート台4セット付)
共通仕様
材質
製造国
単体型(高さ1,800mm 棚段数5段タイプ)
品番 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
M2-6345-KU2 | 860 | 450 | 816 | 39.0 |
M2-6345-KU4 | 860 | 450 | 816 | 45.6 |
M2-6445-KU3 | 1160 | 450 | 1116 | 48.7 |
M2-6445-KU6 | 1160 | 450 | 1116 | 58.7 |
M2-6545-KU4 | 1460 | 450 | 1416 | 58.4 |
M2-6545-KU8 | 1460 | 450 | 1416 | 71.7 |
M2-6645-KU5 | 1760 | 450 | 1716 | 78.9 |
M2-6645-KU10 | 1760 | 450 | 1716 | 95.5 |
M2-6365-KU2 | 860 | 600 | 816 | 49.6 |
M2-6365-KU4 | 860 | 600 | 816 | 57.8 |
M2-6465-KU3 | 1160 | 600 | 1116 | 61.5 |
M2-6465-KU6 | 1160 | 600 | 1116 | 73.9 |
M2-6565-KU4 | 1460 | 600 | 1416 | 78.1 |
M2-6565-KU8 | 1460 | 600 | 1416 | 94.6 |
M2-6665-KU5 | 1760 | 600 | 1716 | 96.4 |
M2-6665-KU10 | 1760 | 600 | 1716 | 117.1 |
連結型(高さ1,800mm 棚段数5段タイプ)
品番 | 質量 (kg) |
---|---|
M2-6345-KU2B | 34.6 |
M2-6345-KU4B | 41.2 |
M2-6445-KU3B | 44.3 |
M2-6445-KU6B | 54.3 |
M2-6545-KU4B | 54.0 |
M2-6545-KU8B | 67.3 |
M2-6645-KU5B | 74.5 |
M2-6645-KU10B | 91.1 |
M2-6365-KU2B | 44.0 |
M2-6365-KU4B | 52.3 |
M2-6465-KU3B | 55.9 |
M2-6465-KU6B | 68.3 |
M2-6565-KU4B | 72.5 |
M2-6565-KU8B | 89.0 |
M2-6665-KU5B | 90.8 |
M2-6665-KU10B | 111.5 |
【特長】
・一斗缶、ペール缶に対応可能です
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません