(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単柱書架 S型

型番:BS-SS73Y-6
単柱書架 S型 タンバシラショカ Sガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,568円 42,138円
税込単価
55,625円 46,352円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 材質:
    スチール
  • 色:
    マイルドホワイト
  • 有効間口(mm):
    897
  • 用途:
    事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

BS-SS73Y-6 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

単柱書架 S型 イメージ

製品の基本仕様・特長

共通仕様

材質

  • 本体:スチール
  • アジャスタベース:ポリプロピレン(再生材100%)
  • キャップ:ポリプロピレン(再生材100%)

製造国

  • 日本

B5タテタイプ単体型/B5タテタイプ連結型の仕様

  • 均等積載量:40kg/段

A4ヨコタイプ単体型/A4ヨコタイプ連結型の仕様

  • 均等積載量:60kg/段

B5タテタイプ単体型

品番有効段数
(段)
高さ
(mm)
質量
(kg)
BS-SS63T-661,97537.4
BS-SS73T-772,27541.7
BS-SS83T-882,57550.5
BS-SD63T-661,97556.4
BS-SD73T-772,27513.9
BS-SD83T-882,57575.2

B5タテタイプ連結型

品番有効段数
(段)
高さ
(mm)
質量
(kg)
BS-SS63T-6B61,975 31.5
BS-SS73T-7B72,27535.1
BS-SS83T-8B82,57541.7
BS-SD63T-6B61,97549.9
BS-SD73T-7B72,27556.5
BS-SD83T-8B82,57565.9

A4ヨコタイプ単体型

品番有効段数
(段)
高さ
(mm)
質量
(kg)
BS-SS63Y-551,97539.5
BS-SS73Y-662,27544.7
BS-SS83Y-772,57554.3
BS-SD63Y-551,97561.5
BS-SD73Y-662,27569.5
BS-SD83Y-772,57582.8

A4ヨコタイプ連結型

品番有効段数
(段)
高さ
(mm)
質量
(kg)
BS-SS63Y-5B51,97533.3
BS-SS73Y-6B62,27537.8
BS-SS83Y-7B72,57545.2
BS-SD63Y-5B51,97553.5
BS-SD73Y-6B62,27561.7
BS-SD83Y-7B72,57572.9

図面

BS-SD63T-6/BS-SD63T-6B/BS-SS63T-6/BS-SS63T-6B

単柱書架 S型 BS-SD63T-6/BS-SD63T-6B/BS-SS63T-6/BS-SS63T-6B図面

BS-SD63Y-5/BS-SD63Y-5B/BS-SS63Y-5/BS-SS63Y-5B

単柱書架 S型 BS-SD63Y-5/BS-SD63Y-5B/BS-SS63Y-5/BS-SS63Y-5B図面

BS-SD73T-7/BS-SD73T-7B/BS-SS73T-7/BS-SS73T-7B

単柱書架 S型 BS-SD73T-7/BS-SD73T-7B/BS-SS73T-7/BS-SS73T-7B図面

BS-SD73Y-6/BS-SD73Y-6B/BS-SS73Y-6/BS-SS73Y-6B

単柱書架 S型 BS-SD73Y-6/BS-SD73Y-6B/BS-SS73Y-6/BS-SS73Y-6B図面

BS-SD83T-8/BS-SD83T-8B/BS-SS83T-8/BS-SS83T-8B

単柱書架 S型 BS-SD83T-8/BS-SD83T-8B/BS-SS83T-8/BS-SS83T-8B図面

BS-SD83Y-7/BS-SD83Y-7B/BS-SS83Y-7/BS-SS83Y-7B

単柱書架 S型 BS-SD83Y-7/BS-SD83Y-7B/BS-SS83Y-7/BS-SS83Y-7B図面

使用方法・使用事例

使用方法

壁面固定

壁面固定

床固定

床固定

使用事例

使用例

使用方法

単柱書架 S型 取扱説明書-1単柱書架 S型 取扱説明書-2
商品情報を表示

BS-SS73Y-6の仕様・寸法情報

商品タイプ本体間口(mm)701~
間口詳細(mm)940棚板調整ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)60材質スチール
天地棚段数(段)6連結タイプ単体型
奥行(mm)370高さ(mm)2275
詳細タイプA4ヨコタイプ単体型マイルドホワイト
有効間口(mm)897段数(段)6
トラスココード459-2719用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。
質量69.5kg注意-
内容量1台RoHS ?10

型番リスト

型番
間口詳細(mm)
均等積載量(kg/段)
天地棚段数(段)
連結タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
段数(段)
トラスココード
質量
注意
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-SS73Y-6

940
60
6
単体型
370
2275
A4ヨコタイプ単体型
6
459-2719
69.5kg
-
1台
10

1個

50,568円

42,138

( 46,352円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
【用途】
・事務所の帳簿保管。
・現場の検査記録保管。
・小物の収納。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単柱書架 S型の型番BS-SS73Y-6のページです。
型番BS-SS73Y-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単柱書架 S型

単柱書架 S型

    複柱書架 D型

    複柱書架 D型

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 35,172円 29,165円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      商品タイプ 本体 -
      間口(mm) 701~ -
      棚板調整ピッチ(mm) 25 -
      材質 スチール -
      マイルドホワイト -

      この商品のバリエーション

      型番
      BS-SD63Y-5B
      BS-SD73T-7
      BS-SD73T-7B
      BS-SS73Y-6B
      BS-SS83T-8
      BS-SS83T-8B
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?間口詳細
      (mm)
      均等積載量(kg/段) 天地棚段数
      (段)
      連結タイプ 奥行
      (mm)
      高さ
      (mm)
      詳細タイプ 段数
      (段)
      トラスココード 質量 注意 内容量

      56,227円

      ( 61,850円 )
      1個 あり

      4日目

      10900605連結型追加(2本支柱)6901975A4ヨコタイプ連結型5459-256533.3kg連結型のみではご使用になれません。-

      70,613円

      ( 77,674円 )
      1個 あり

      4日目

      10940407単体型4902275B5タテタイプ単体型7459-257341.7kg--

      59,156円

      ( 65,072円 )
      1個 あり

      4日目

      10900407連結型追加(2本支柱)4902275B5タテタイプ連結型7459-258135.1kg連結型のみではご使用になれません。-

      40,428円

      ( 44,471円 )
      1個 あり

      4日目

      10900606連結型追加(2本支柱)3702275A4ヨコタイプ連結型6459-272761.7kg連結型のみではご使用になれません。-

      53,928円

      ( 59,321円 )
      1個 あり

      4日目

      10940408単体型2702575B5タテタイプ単体型8459-273575.2kg--

      43,640円

      ( 48,004円 )
      1個 あり

      4日目

      10900408連結型追加(2本支柱)2702575B5タテタイプ連結型8459-274365.9kg連結型のみではご使用になれません。-
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?間口詳細
      (mm)
      均等積載量(kg/段) 天地棚段数
      (段)
      連結タイプ 奥行
      (mm)
      高さ
      (mm)
      詳細タイプ 段数
      (段)
      トラスココード 質量 注意 内容量

      書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト