【特長】・サビに強いステンレス(SUS304)製メッシュ棚です。
外観図
品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 棚段数 (段) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
TSM19-3233 | 550×350×830 | 3 | 500 | 4.6 |
TSM19-3234 | 550×350×830 | 4 | 500 | 5.5 |
TSM19-3333 | 800×350×830 | 3 | 750 | 5.5 |
TSM19-3334 | 800×350×830 | 4 | 750 | 6.7 |
材質
付属品
製造国
ステンレス製メッシュラック (SUS304、均等積載量30kg、パイプ径φ19mm)の型番TSM19-3333のページです。
型番TSM19-3333に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TSM19-3233 |
TSM19-3234 |
TSM19-3334 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 棚段数 (段) | 有効間口 (mm) | トラスココード | 外寸間口 (mm) | 質量 (g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,902円 ( 30,692円 ) | 1個 | あり | 2日目 | ~599 | 3 | 500 | 454-0441 | 550 | 4600.0 | - | |
34,555円 ( 38,011円 ) | 1個 | あり | 2日目 | ~599 | 4 | 500 | 454-0450 | 550 | 5500.0 | - | |
42,417円 ( 46,659円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 611~899 | 4 | 750 | 454-0476 | 800 | 6700.0 | - |