(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
227,016円 171,533円
税込単価
249,718円 188,686円

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    三相200V
  • 定格荷重(t):
    0.49
  • 材質(ロードチェーン):
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    非常停止付3点押ボタン式
  • 電源コード(m):
    10
  • 操作電圧(V):
    24
  • トラスココード:
    452-8352
  • 質量(g):
    37000.0
  • 材質1:
    ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • フック間最小距離(mm):
    430
  • 巻上速度(m/min)高速:
    7.6
  • 巻上速度(m/min)低速:
    1.3
  • 時間定格(min):
    低速10、高速30
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 標準揚程(m):
    4
  • 電源(V):
    三相200
  • 特長:
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
  • 仕様:
    インバータ2速形
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EQSP004IS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EQSP004IS

1台

1個

227,016円

171,533

( 188,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形) の型番EQSP004ISのページです。
型番EQSP004ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

    電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

    電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

      電気トロリー式電気チェンブロックエクセルシリーズ  ER2M形 (1速形)

      電気トロリー式電気チェンブロックエクセルシリーズ ER2M形 (1速形)

        電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

        電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

          電気チェンブロックEQ形 (2速形)

          電気チェンブロックEQ形 (2速形)

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

              電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

              電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                  電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

                  電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

                    電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

                    電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

                      電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                      電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                        電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                          電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                          電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                            メーカー キトー キトー キトー キトー キトー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印
                            通常価格 227,016円 377,044円 517,958円 203,750円 147,701円 136,658円 279,683円 111,379円 345,502円 282,600円 161,493円 374,300円 360,723円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   19日目   7日目   1日目   8日目   4日目~   1日目~   4日目~   8日目   4日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - - 電気チェンブロック
                            電源 三相200V 三相200V 三相200V 三相200V 三相200V 単相100V 三相200V - 三相200V 単相100V 三相200V - 三相200V
                            定格荷重(t) 0.49 - - - - - - - - - - - -
                            材質(ロードチェーン) ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - - - - - - -
                            操作タイプ 非常停止付3点押ボタン式 非常停止付5点押ボタン式 5点押ボタン式 3点押ボタン式 非常停止付3点押ボタン式 - - - - - - - -

                            電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました