(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気チェンブロックEQ形 (2速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気チェンブロックEQ形 (2速形)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
147,701円 ~ 212,671円  特別価格 
税込価格
162,471円 ~ 233,938円  特別価格 

軽量・コンパクトサイズ、キトーがこだわり抜いた専用設計の電気チェンブロック。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    三相200V
  • 材質(ロードチェーン):
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    非常停止付3点押ボタン式
  • 電源コード(m):
    10
  • 操作電圧(V):
    24
  • 材質1:
    ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    30・10
  • 標準揚程(m):
    4
  • 特長:
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
  • 仕様:
    インバータ2速形
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現

EQの外観
  • 使いやすさを追求したインバータ専用設計。
  • 高頻度で長寿命、トータルコストを軽減。
  • 安全機構で万一の事故を未然に防止。
  • 作業効率と操作性が向上。
  • 定格荷重 : 125~980kg
  • 標準揚程 : 4m
  • 用途 : 巻上下
  • 電源 : 3相200~220V(50 / 60Hz)、380~440V(50 / 60Hz)
形式定格荷重
(kg)
標準揚程
(m)
巻上モータ巻上速度(m/s)質量
(kg)
出力
(kW)
50/60Hz
高速低速無負荷高速
EQ001IS12540.50.2830.04670.36831
EQ003IS2500.1670.02830.217
EQ004IS4900.750.1270.02170.16533
EQ009IS9801.50.1180.020.15343
  • ※ 質量は、揚程4mの場合
EQの寸法図

EQの寸法図

形式フック間最小距離:CDbde
EQ001IS395485367230187
EQ003IS
EQ004IS410
EQ009IS465535403245188

製品仕様

  • 定格荷重 : 125kg~980kg
  • 保護等級 本体 : IP55、押ボタン : IP65
  • 電源 : 3相 200V-220V 50 / 60Hz、3相 380V-440V 50 / 60Hz
  • 操作方法 : 床上押ボタン操作
  • 給電方法 : キャプタイヤケーブル給電
  • 操作電圧 : DC24V
  • 塗装色 : キトーイエロー
  • 定格 : 40 / 20%ED(30 / 10min)
  • 準拠規格 : JIS B8815、クレーン構造規格
  • モータの絶縁 : B種
  • 周囲温度 : -20℃~+40℃
  • 等級 : 980kg : M5、125~490kg : M6
  • 湿度 : 85%RH以下

安全性、耐久性、メンテナンス性に配慮した構造

安全性、耐久性、メンテナンス性に配慮した構造

安全確実なブレーキ構造、冷却ファンによる温度上昇軽減、上下限リミットスイッチ、耐久性に優れたチェーンバケット、ニッケルメッキチェーンの採用、世界が認める超強力ロードチェーン、横ずれ防止フックラッチきフック(ベアリング入り)、薄い・軽い・握りやすい新設計専用押しボタン、低騒音のギア機構、フリクションクラッチ、インバータ内蔵、防塵・防噴流形ボディ(IP55)、ツナギジク外付けボディ、結合相手を選ばないサスペンションアイ

使いやすさを追求し、2速インバータ標準装備

  • 低速での緩起動、緩停止や位置決め精度が向上し、スムースな作業を実現。荷振れも軽減。
  • インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性が向上。電子サーマルが異常温度上昇からのモータ保護を実現。

作業効率と操作性の向上を追求
無負荷高速機能搭載により、無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ・巻下げが可能。

安全機構の外観
  • 安全確保のために独自に開発した「電子式オーバーロードリミッター」「フリクションクラッチ」と「上下限リミットスイッチ」を標準装備。
  • 電子式オーバーロードリミッターは、インバータで過負荷を探知し、運転を即座に停止。
  • フリクションクラッチは、過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。
  • 上下限リミットスイッチは、過巻時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。
特殊合金鋼焼入れチェーンの外観
  • 強度・耐久性・精度すべてに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンを使用。
  • 冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。
  • ギヤボックスはオイルバス方式。
  • シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。
握りやすく押しやすいオリジナルデザインの非常停止ボタンを標準装備。手元低電圧24Vで、さらに安全性が向上。

握りやすく押しやすいオリジナルデザインの非常停止ボタンを標準装備。手元低電圧24Vで、さらに安全性が向上。

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)高速
巻上速度(m/min)低速
電源コード長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.125
4937773400514
452-8212
31000
395
17
2.8
10
1台

1個

147,701円

131,291

( 144,420円 )

1日目

0.25
4937773400521
452-8221
31000
395
10
1.7
-
1台

1個

149,764円

133,125

( 146,438円 )

1日目

0.49
4937773400538
452-8239
33000.0
410
7.6
1.3
-
1台

1個

162,616円

144,549

( 159,004円 )

1日目

0.98
4937773400545
452-8247
43000.0
465
7.1
1.2
-
1台

1個

212,671円

189,043

( 207,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトサイズ、キトーがこだわり抜いた専用設計の電気チェンブロック。
【特長】
・2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現。
・電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備。
・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年。
・インバータを標準装備し、緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらに荷振れも軽減。
・無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍で巻上げ・巻下げが可能。
・非常停止ボタン付押ボタンスイッチを押すことで、手元でモータの回路を遮断。
【用途】
・125~980kgの重量物を吊り上げ下げに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気チェンブロックEQ形 (2速形)

電気チェンブロックEQ形 (2速形)

    電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

    電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

      電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

      電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

        電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

        電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

          電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

          電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

            電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

            電気チェンブロックエクセルシリーズ (1速形)

              電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

              電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                  懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

                  懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

                    小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                    小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                      電気トロリー式電気チェンブロックエクセルシリーズ  ER2M形 (1速形)

                      電気トロリー式電気チェンブロックエクセルシリーズ ER2M形 (1速形)

                        電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                        電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                          ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                          ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                            メーカー キトー キトー キトー 象印 象印 キトー 象印 象印 象印 象印 キトー 象印 象印
                            通常価格 147,701円 377,044円 227,016円 345,502円 360,723円 203,750円 282,600円 279,683円 136,658円 85,678円 517,958円 161,493円 170,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   8日目   7日目   8日目   4日目~   8日目   1日目   19日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - 電気チェンブロック
                            電源 三相200V 三相200V 三相200V 三相200V 三相200V 三相200V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 三相200V 三相200V 単相100V
                            材質(ロードチェーン) ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - ニッケルメッキ特殊合金鋼 - - - - ニッケルメッキ特殊合金鋼 - -
                            操作タイプ 非常停止付3点押ボタン式 非常停止付5点押ボタン式 非常停止付3点押ボタン式 - - 3点押ボタン式 - - - - 5点押ボタン式 - -
                            電源コード(m) 10 なし 10 - - 5 - - - - なし - -

                            電気チェンブロックEQ形 (2速形) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました