(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低床シリンダジャッキ(単動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低床シリンダジャッキ(単動式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,244円 ~ 144,528円  特別価格 
税込価格
109,168円 ~ 158,981円  特別価格 

外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 付属品:
    リケンねじ込みカプラ
  • 仕様:
    スプリング戻りタイプ 単動式
  • 注意事項:
    電動ポンプでは使用できません。
  • 特長:
    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
最低高(mm)
ロッド径(mm)
外径(mm)
受圧面積(cm2)
所用油量(ml)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200(20t)
20
58
48
88
30.19
61
443-7713
2300.0
1台

1個

99,244円

82,700

( 90,970円 )

11日目

200(20t)
30
70
48
88
30.19
91
443-7721
2900.0
1台

1個

101,445円

84,534

( 92,987円 )

11日目

200(20t)
50
95
48
88
30.19
152
443-7730
3500.0
1台

1個

102,668円

85,553

( 94,108円 )

11日目

300(30t)
50
95
60
105
46.56
233
443-7748
5000
1台

1個

144,528円

128,470

( 141,317円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低床シリンダジャッキ(単動式)

超低床シリンダジャッキ(単動式)

    アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

    アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

            センターホールシリンダ DC2-100VC

            センターホールシリンダ DC2-100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

                RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

                RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

                  油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

                  油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

                        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

                          単動型シリンダ ミリ/インチねじ

                          単動型シリンダ ミリ/インチねじ

                            メーカー 今野製作所 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器
                            通常価格 99,244円 160,313円 126,200円 611,250円 199,688円 176,214円 316,963円 246,563円 27,088円 403,193円 452,782円 93,644円 32,064円
                            通常出荷日 11日目   4日目~   11日目   5日目   4日目   8日目   7日目   7日目   1日目~   19日目   5日目   9日目~   4日目  
                            商品タイプ ジャッキ - - シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ ジャッキ シリンダ シリンダ - -
                            付属品 リケンねじ込みカプラ - - - - - - - - - - - -
                            仕様 スプリング戻りタイプ 単動式 - - - - - - - - - - - -
                            注意事項 電動ポンプでは使用できません。 - - - - - - - - - - - -
                            特長 外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            超低床シリンダジャッキ(単動式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました