(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,370円
税込単価
56,507円

溝ブタの取外し、取付けが一人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。U字...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンクリート製品用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.02~0.2
  • クランプ幅 最小(mm):
    500
  • クランプ幅 最大(mm):
    600
  • トラスココード:
    433-3241
  • 寸法(mm)H:
    80~350
  • 寸法(mm)H2:
    52
  • 寸法(mm)L:
    610
  • 質量(g):
    7600.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D:
    16
  • クランプ範囲(mm):
    460~510/560~610
  • 特長:
    溝ブタの取外し、取付けが一人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
  • 用途:
    U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
  • 仕様:
    ハンド・マシン両用タイプ
  • 材質:
    高抗張力鋼
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UGH-200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UGH-200

1台
10

1個

51,370( 56,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝ブタの取外し、取付けが一人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)の型番UGH-200のページです。
型番UGH-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    木質梁専用吊クランプ

    木質梁専用吊クランプ

      コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

      コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

        ビームクランプ スタンダードタイプ

        ビームクランプ スタンダードタイプ

          U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

          U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

            コンクリート製品用つりクランプ ECC型

            コンクリート製品用つりクランプ ECC型

              ALCパネル水平吊クランプ

              ALCパネル水平吊クランプ

                穴つり専用クランプ JSG型

                穴つり専用クランプ JSG型

                  ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                  ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                    コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)

                    コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)

                      基礎ブロックつりクランプ EFG型

                      基礎ブロックつりクランプ EFG型

                        ドラムリフト吊クランプ

                        ドラムリフト吊クランプ

                          U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                          U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                            メーカー イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール 三木ネツレン イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール 三木ネツレン
                            通常価格 51,370円 18,964円 36,830円 18,806円 14,205円 47,667円 63,615円 31,219円 71,401円 37,573円 46,977円 31,680円 14,205円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ コンクリート製品用クランプ その他 - ビームクランプ U字溝用クランプ - パネル吊りクランプ - ドラム缶用吊りクランプ コンクリート製品用クランプ - ドラム缶用吊りクランプ U字溝用クランプ
                            基本使用荷重(t) 0.02~0.2 0.2 0.015~0.15 - 0.25 0.035~0.35 0.2 0.2 0.5 - 0.01~0.1 0.5 0.25
                            クランプ幅 最小(mm) 500 - - - 50 - 450 - - - - 0 30
                            クランプ幅 最大(mm) 600 - - - 80 - 610 - - - - 18 60
                            トラスココード 433-3241 - 851-6159 - - - - - - - 851-6160 - -

                            コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました