(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート製品用吊りクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリート製品用吊りクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,458円
税込単価
51,104円

コンクリート製品つり上げ・運搬・敷設用の多用途吊りクランプ。【特長】・開口調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンクリート製品用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.2~1
  • クランプ幅 最小(mm):
    25
  • クランプ幅 最大(mm):
    250
  • トラスココード:
    433-3187
  • 寸法(mm)H:
    245~390
  • 寸法(mm)H2:
    90.5
  • 寸法(mm)L:
    427
  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D:
    30
  • 特長:
    開口調整ピンの差し替えにより、8段階の開口調整が可能です。ウレタンゴムを使用しているため、吊荷を傷をつけることなく吊り上げ、運搬が行えます。
  • 用途:
    コンクリート製品用L形ブロック、縁石、法ブロック用。
  • 仕様:
    コンクリート製品用
  • 材質:
    高抗張力鋼
  • 内容量:
    1台

型番

EST-250 解除

Loading...

使用イメージ

Lブロック(ガッタ)

Lブロック(ガッタ)

芝台

芝台

各種法枠・法ブロック・間知ブロック等

各種法枠・法ブロック・間知ブロック等

縁石

縁石

鉄筋コンクリートU形・片肉厚U字溝

鉄筋コンクリートU形・片肉厚U字溝

製品仕様

商品写真

商品写真

商品図面

商品図面

型 式使用荷重
最小~最大 (kg)
有効板厚
(mm)
寸 法 (mm)
BCDEFG
EST-25025~25025~25058.53265.56029.5151
寸 法 (mm)製品
質量
(kg)
HIJKLMNOPQSTW1W2
245~390703040427φ1228140159723021072727.0

適用部材

L型ブロック、芝台、法ブロック、縁石、鉄筋コンクリートU形。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EST-250

1台
10

1個

46,458( 51,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート製品つり上げ・運搬・敷設用の多用途吊りクランプ。
【特長】
・開口調整ピンの差し替えにより、8段階の開口調整が可能。
・ウレタンゴムを使用しているため、つり荷を傷をつけることなくつり上げ、運搬が可能。
・着脱が容易な開放装置付。
【用途】
・コンクリート二次製品(L形ブロック、縁石、法ブロック等)のつり上げ・運搬・敷設用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンクリート製品用吊りクランプの型番EST-250のページです。
型番EST-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート製品用吊りクランプ

コンクリート製品用吊りクランプ

    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

      ドラムハンガー

      ドラムハンガー

        竪吊クランプ

        竪吊クランプ

          U字溝吊クランプ内張型

          U字溝吊クランプ内張型

            100Kg ハンドクランプ

            100Kg ハンドクランプ

              スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク

              スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク

                DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                  0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                  0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                    U字溝吊クランプ

                    U字溝吊クランプ

                      ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                      ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                        竪吊・横吊兼用クランプ

                        竪吊・横吊兼用クランプ

                          無傷引張りクランプ

                          無傷引張りクランプ

                            メーカー イーグル・クランプ エスコ 京町産業車輌 エスコ スーパーツール エスコ スーパーツール 三木ネツレン エスコ エスコ スーパーツール エスコ エスコ
                            通常価格 46,458円 9,030円 36,245円 39,533円 58,801円 22,672円 3,575円 51,642円 41,253円 18,772円 44,162円 48,693円 46,291円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コンクリート製品用クランプ その他 ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ U字溝用クランプ その他 - ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ U字溝用クランプ ドラム缶用吊りクランプ その他 その他
                            基本使用荷重(t) 0.2~1 - - - 0.5 0.1 - 0.5 0.5 0.25 0.5 - -
                            クランプ幅 最小(mm) 25 - 2 0 220/260 0 - 1 0 - 2 0 0
                            クランプ幅 最大(mm) 250 - 5 - 240/290 7 - 1.6 20 - 3.5 - -
                            トラスココード 433-3187 - - - - - - - - - - - -

                            コンクリート製品用吊りクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました