(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

敷鉄板つりペリカンフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

敷鉄板つりペリカンフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,680円 ~ 33,711円
税込価格
34,848円 ~ 37,082円

鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式の敷鉄板つりペリカンフック JD...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    高抗張力鋼●鍛造
  • 特長:
    ロック解除ボタンがフックの真横にあるので、ロック解除時に指を挟む心配がありません。吊り上げ作業を開始すると自動的に開口部が閉じ、ロックされます。開口部が大きいのでナイロンスリングも入ります。
  • 用途:
    鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します。
  • 仕様:
    ISO9001認証取得工場製
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

敷鉄板つりペリカンフック JDH型の詳細

敷鉄板つりペリカンフック JDH型 商品イメージ

敷鉄板つりペリカンフック JDH型 商品イメージ

使用手順

ロック解除の仕方

ロック解除の仕方

つり穴に差し込む

つり穴に差し込む

引き起こし

引き起こし

つり上げ・運搬

つり上げ・運搬

敷鉄板つりペリカンフック JDH型の寸法

(単位:mm)

敷鉄板つりペリカンフック JDH型 寸法図

敷鉄板つりペリカンフック JDH型 寸法図

型式基本使用荷重
(kg)
間ロ寸法
(mm)
寸法(mm)製品質量
(kg)
ABCDEFGHIJKLR
JDH-11,00070701498631292416φ13110φ3022054352.4
JDH-22,00080801699638343120φ16135φ3824663403.4

注意・禁止事項

  • ※ 最大使用荷重以上の荷重をつり上げないでください
  • ※ 使用方法に記載しています範囲以外の寸法・形状のものに使用しないでください
  • ※ 鉄板などの横つりなどに使用しないでください
  • ※ 斜めつりは、ロックが確実にかからない場合がありますのでおやめください
  • ※ 敷鉄板に人や物をのせたままのつり上げに使用しないでください
  • ※ フックの先端に荷重が掛かるようなつり方はしないでください
  • ※ ロック装置の不良や破損したものは使用しないでください
  • ※ フック本体などに、キレツや変形、穴の伸び及び変形が生じたものは使用しないでください
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)L
全長(mm)
幅(mm)
H(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
433-3225
2400.0
70
31
292
150
292
148
292
1個
10

1個

31,680( 34,848円 )

1日目

2
433-3233
3400.0
80
38
334
169
334
169
334
1個
10

1個

33,711( 37,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式の敷鉄板つりペリカンフック JDH型。
【特長】
・敷鉄板はもとよりアイデア次第で広範囲に使用可能なフック。
・ロック解除ボタンがフックの真横にあるので、ロック解除時に指を挟む心配無用。
・つり上げ作業をすると、自動的に開口部が閉じ、ロック。
・作業現場の要望を反映した設計をほどこしており、機能性と安全性が一段と向上。
・開口部が大きいので、ナイロンスリングも入れ込み可能。
・従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮。
【用途】
・鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤のロープの多重掛けなどに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

敷鉄板つりペリカンフック

敷鉄板つりペリカンフック

    敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

    敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

      スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

      スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

          ラッチロック式フック

          ラッチロック式フック

            スーパーロックフック(開閉ロック式)

            スーパーロックフック(開閉ロック式)

              Vフック(ラッチ付)

              Vフック(ラッチ付)

                敷鉄板吊り専用フック SFB1

                敷鉄板吊り専用フック SFB1

                  スーパーロックフック 073SP SLH-N

                  スーパーロックフック 073SP SLH-N

                    スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

                    スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

                      鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                      鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                        覆工板フック FKH1

                        覆工板フック FKH1

                          固定式フック(BHN1000/BHW1000)

                          固定式フック(BHN1000/BHW1000)

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール マーテック スリーエッチ スーパーツール 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック スーパーツール コンドーテック スーパーツール スリーエッチ
                            通常価格 31,680円 42,237円 15,853円 25,513円 21,831円 21,331円 1,208円 76,697円 23,712円 20,110円 3,269円 2,647円 7,714円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   10日目   10日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック
                            材質1 高抗張力鋼●鍛造 高抗張力鋼●鍛造 - - - - - - - - - - -
                            特長 ロック解除ボタンがフックの真横にあるので、ロック解除時に指を挟む心配がありません。吊り上げ作業を開始すると自動的に開口部が閉じ、ロックされます。開口部が大きいのでナイロンスリングも入ります。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ISO9001認証取得工場製 - - - - - - - - - - - -

                            敷鉄板つりペリカンフック のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 敷き鉄板が外れませんか?
                            A
                            つり荷の質量で外れ止めが閉まるので、運搬中は口が開かず、無負荷状態でロックが解除できる機構です。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました