(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:75LNCB
積水 窓あき折りたたみコンテナ セキスイ マドアキオリタタミコンテナ

積水 窓あき折りたたみコンテナ 75LNCB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,141円
税込単価
8,955円

ピッキング作業に最適な開閉式の折りたたみコンテナ。【特長】・片​側​長​側​面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 詳細色:
    透明ブルー
  • 色詳細:
    透明ブルー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
  • 用途:
    製品保管・簡易棚として。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

Loading...

75LNCB の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 最大積載荷重:20kg
  • 色:透明ブルー
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
折りたたみコンテナ(窓あき) 5​0​L​N​C​Bの外観1

折りたたみコンテナ(窓あき) 5​0​L​N​C​Bの外観1

折りたたみコンテナ(窓あき) 5​0​L​N​C​Bの外観2

折りたたみコンテナ(窓あき) 5​0​L​N​C​Bの外観2

折りたたみコンテナ(窓あき)の使用例

折りたたみコンテナ(窓あき)の使用例

折りたたみコンテナ(窓あき) 7​5​L​N​C​Bの外観1

折りたたみコンテナ(窓あき) 7​5​L​N​C​Bの外観1

折りたたみコンテナ(窓あき) 7​5​L​N​C​Bの外観2

折りたたみコンテナ(窓あき) 7​5​L​N​C​Bの外観2

折りたたみコンテナ(窓あき)の外観・パレット使用例

折りたたみコンテナ(窓あき)の外観・パレット使用例

品番容量(L)外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
折りたたみ高さ(mm)質量(kg)
50LNCB50透明ブルー530×366×320492×333×302811.97
75LNCB75透明ブルー650×440×329600×405×310783.58

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75LNCB

75
650
440
329
601-700
401-450
4562166418519
433-7972
3580.0
78
600×405×310
1個
10

1個

8,141( 8,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッキング作業に最適な開閉式の折りたたみコンテナ。
【特長】
・片​側​長​側​面​が​開​口​し​て​い​る​た​め​、​製​品​保​管​・​簡​易​棚​と​幅​広​い​用​途​で​使​用​可​能​​。
・​折​り​た​た​ん​で​収​納​で​き​​省​ス​ペ​ー​ス。
【用途】
・製​品​保​管​・​簡​易​棚​と​し​て​。

Loading...

75LNCBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 窓あき折りたたみコンテナの型番75LNCBのページです。
型番75LNCBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 窓あき折りたたみコンテナ

積水 窓あき折りたたみコンテナ

    扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

    扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

      オリコン F41B

      オリコン F41B

        オリコン F51B

        オリコン F51B

          窓アキ透明オリタタミコンテナ

          窓アキ透明オリタタミコンテナ

             557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

            557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

              折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

              折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

                オリコン 75B 透明

                オリコン 75B 透明

                  オリコン L51B 透明

                  オリコン L51B 透明

                    オリコン L41B 透明

                    オリコン L41B 透明

                      オリコン 40B 透明

                      オリコン 40B 透明

                        積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                        積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                          折畳コンテナ(青)

                          折畳コンテナ(青)

                            メーカー 積水テクノ成型 三商 三甲 三甲 アズワン アイリスオーヤマ ケニス 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 エスコ
                            通常価格 6,322円 5,458円 4,928円 5,104円 2,780円 2,119円 3,662円 11,021円 9,860円 8,191円 8,880円 1,229円 4,406円
                            通常出荷日 4日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - - - 折りたたみコンテナ
                            ブルー - 2色 2色 - - 2色 2色 2色 2色 2色 - ブルー
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 - - - - - - 301-400 301-400 201-300 201-300 101-200 -
                            詳細色 透明ブルー - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 透明ブルー - - - - - - - - - - ブルー -

                            積水 窓あき折りたたみコンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50LNCB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 内容量

                            6,322円

                            ( 6,954円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1050530366320501-600351-4004562166418489433-79641970.081492×333×302-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました