(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三甲 プラスチックパレット SK-D4
  • 数量スライド割引

三甲 プラスチックパレット SK-D4 (レビュー)

通常価格(税別)
6,429円 ~ 17,676円
税込価格
7,072円 ~ 19,444円
通常出荷日
8日目
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。

三甲 プラスチックパレット SK-D4のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    保管用として
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    製品が入荷して検査前に保管する際に使用しています。サイズが大きすぎずちょうど良かったので、この商品を選定しました。製品の重さは60~70kgぐらいで、基本的にはあまり移動しませんが、入れ替えなどで移動の際はハンドリフトを使用しています。非常に使い勝手が良く、耐久性も問題はありませんでした。納期が早くてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    物の保管や移動に使用。
    評価 5.0満足度:5.02019/03/23
    物流の世界では、当たり前のように使われています。耐強度もあり、使い勝手も良いです。環境を考えると、木の方が良いのかな。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三甲 プラスチックパレット SK-D4

三甲 プラスチックパレット SK-D4

    プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

    プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

      プラスチックパレット D4ー1012ー5

      プラスチックパレット D4ー1012ー5

        プラスチックパレット R4ー1010

        プラスチックパレット R4ー1010

          プラスチックパレット D4ー097113 青

          プラスチックパレット D4ー097113 青

            プラスチックパレット D4ー1011ー2

            プラスチックパレット D4ー1011ー2

              プラスチックパレット D4ー1113ー2

              プラスチックパレット D4ー1113ー2

                サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

                サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

                  プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                  プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                    パレットD4ー112116

                    パレットD4ー112116

                      プラスチックパレット D4ー1313

                      プラスチックパレット D4ー1313

                        プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                        プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                          プラスチックパレット D4ー812 青

                          プラスチックパレット D4ー812 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,429円 29,188円 15,043円 24,239円 13,825円 24,029円 25,966円 26,911円 9,120円 27,181円 28,946円 12,358円 13,273円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - パレット - - - - パレット - - - - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP)
                            仕様 4方差し - - - - - - 4方差し - - - - -
                            詳細タイプ 片面四方差し - - - - - - - - - - - ハンドリフト対応
                            内容量 2枚 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。