(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂パレット カラフルシリーズ

樹脂パレット カラフルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,193円 ~ 10,703円
税込価格
11,212円 ~ 11,773円

モノの流れを色別管理できるカラフルパレット。【特長】・製造工程に於ける色別管理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 詳細タイプ:
    片面四方差し
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    88
  • 差込口寸法(奥行側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    88
  • 質量(g):
    10400.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 特長:
    平置き用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
  • 用途:
    カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
  • 仕様詳細:
    ハンドリフトフタ-対応/JIS規則品
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

カラフルパレットの外観

外観(表)

外観(表)

外観(裏)

外観(裏)

カラフルパレットの特長

再検査品や不具合品等の分別管理に最適。
製造工程間に於ける色別管理を実現。工程別で色分けすると一目で分かり管理も楽々。
使用環境に応じて色別管理の徹底。
保管方法に困る色別管理の徹底。
積載物別や出荷先別に色別管理できる。
明るい現場で作業効率UP。視認性が良く、フォークでの作業効率に優れる。
紐付管理による作業効率の改善。色相と積載物を紐付することで、誰でも直ぐに作業が可能。

製品仕様

シリーズLシリーズ,カラフルパレット
品名SLA-1111
仕様片面四方
サイズ長さ 1100mm × 幅 1100 mm × 高さ 150 mm
質量10.4 kg
色相全8色
動荷重1000 kg
静荷重4000 kg
材質PP
ハンドリフター◎使用可能
最小出荷単位1枚
用途・特徴カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用

型番リスト

型番
詳細色
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
グレー
453-2929
1枚
10

2個

10,193( 11,212円 )

4日目

その他
オレンジ
453-2937
1枚
10

2個

10,703( 11,773円 )

4日目

その他
ピンク
453-2945
1枚
10

2個

10,703( 11,773円 )

4日目

その他
パープル
453-2953
1枚
10

2個

10,703( 11,773円 )

4日目

その他
イエロー
453-2961
1枚
10

2個

10,703( 11,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モノの流れを色別管理できるカラフルパレット。
【特長】
・製造工程に於ける色別管理の実現。
・保管方法に困る色別管理の徹底。
・明るい職場で効率アップ。
・出荷先別に色別管理。
【用途】
・カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂パレット カラフルシリーズ

樹脂パレット カラフルシリーズ

    トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

    トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

      プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

      プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

        パレットボックス ブルー

        パレットボックス ブルー

          ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

          ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

            輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

            輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

              岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

              岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                パレットボックス(分解収納タイプ)

                パレットボックス(分解収納タイプ)

                  ライトパレット(スチール)

                  ライトパレット(スチール)

                    スチール製折りたたみコンテナ

                    スチール製折りたたみコンテナ

                      プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                      プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                        プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

                        プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

                          三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                          三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                            メーカー 日本プラパレット トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 イシイ(石井産業) ステック(ゼオン化成) 三甲 日本プラパレット 三甲
                            通常価格 10,193円 7,350円 6,049円 70,360円 13,053円 9,502円 12,735円 83,361円 10,553円 58,175円 20,433円 27,112円 15,159円
                            通常出荷日 4日目   1日目   3日目   12日目~   8日目   8日目   7日目   18日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット - パレット パレット - パレットボックス パレット パレットボックス パレット パレット パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) 亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板) スチール ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン+ガラス長繊維+MDF -
                            仕様 4方差し 4方差し 4方差し - - 4方差し - - 4方差し 4方差し 4方差し 4方差し 4方差し
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 - 4000 2000 1000 1875 4000 - 4000 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 625 1000 - 1000 1000 1000

                            樹脂パレット カラフルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました