(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,834円 ~ 36,159円
税込価格
37,217円 ~ 39,775円

【特長】・六角形のセルの集合体(ハニカムコア)で高強度・超軽量です。・全面フル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    300
  • 最大動荷重 (kg):
    300
  • 間口 (mm):
    800
  • 高さ・厚み (mm):
    135
  • 詳細タイプ:
    Yタイプ:フォークリフト2方差し対応品
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    105
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    30
  • 最大積載重量(kg):
    200
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

洗浄性が抜群で衛生的、かつオール樹脂性でリサイクルが可能のパレット

TECCELL テクセル パレット 200

TECCELL テクセル パレット 200

滑り止めテープ(オプション)

滑り止めテープ(オプション)

TECCELLとは

TECCELLとは
六角形のセルの集合体であり、力学上最も優れたサンドイッチコア材・ハニカムコアを使用。単位重量あたりの強度はあらゆる構造体の中でも最高峰。PPソリッドの1/4、スチールの1/7。

品 番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法 (間口側)
幅×高さ (mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
P30-800X600X135-Y300300ナチュラル800×600×135355×105×2か所303.0
P30-850X650X135-Y300300ナチュラル800×650×135380×105×2か所303.5

型番リスト

型番
奥行 (mm)
差込口寸法(間口側)幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
355
4938233599496
452-8549
3000.0
1枚

1個

36,159( 39,775円 )

19日目

650
380
4938233599502
452-8565
3500.0
1枚

1個

33,834( 37,217円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角形のセルの集合体(ハニカムコア)で高強度・超軽量です。
・全面フルフラットのため、荷姿に跡が付きません。
・洗浄性が抜群で衛生的、かつオール樹脂性でリサイクルが可能です。
【用途】
・食品、製薬会社様などのインラインパレット
・製品、半製品の保管、搬送用
・HACCP対応用
・クリーンルーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

    TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

    TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

      スクエアパレット 専用キャップ

      スクエアパレット 専用キャップ

        サンコー LX-106120D4

        サンコー LX-106120D4

          スクエアパレット 専用パッド

          スクエアパレット 専用パッド

            ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ用 ランプ 735×965×149 mm

            ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ用 ランプ 735×965×149 mm

              パレット LX-1113D4 青

              パレット LX-1113D4 青

                サンコー パレットR2-1215F-2

                サンコー パレットR2-1215F-2

                  パレットボックス(分解収納タイプ) フタ

                  パレットボックス(分解収納タイプ) フタ

                    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                      プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒

                      プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒

                        パレット LX-1113R4-2 青

                        パレット LX-1113R4-2 青

                          パレット LXー1114R2

                          パレット LXー1114R2

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 アズワン 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 33,834円 31,805円 1,792円 24,435円 790円 137,938円 28,219円 34,383円 21,076円 6,049円 27,805円 29,517円 34,520円
                            通常出荷日 19日目   1日目   4日目   8日目   4日目   19日目   8日目   8日目   18日目   3日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレットカバー - その他 - - - パレットボックス パレット パレット - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 段ボール - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
                            グレー その他 その他 - その他 - ブルー - - ブラック - ブルー -
                            仕様 2方差し 2方差し - - - - - - - 4方差し 4方差し - -
                            最大静荷重 (kg) 300 100 4000 - 4000 - 4000 - - 4000 4000 4000 -

                            TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            A
                            拭き掃除に留め、丸洗いはお避け願います。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました