(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半透明PPペール(丸型) 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPTM-45
半透明PPペール(丸型) 本体 ハントウメイPPペール(マルガタ) ホンタイ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,957円
税込単価
3,253円

半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    本体のみ
  • 色:
    半透明
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
  • 内容量:
    1個

型番

TPTM-45 解除

Loading...

製品仕様

半透明PPペール(丸型)本体 イメージ

半透明PPペール(丸型)本体 イメージ

使用例

使用例

材質

  • ポリプロピレン(PP)

製造国

  • 日本

半透明PPペール(丸型)本体の寸法

品番容量
(L)
外径×高さ
(mm)
質量
(g)
TPTM-4545430×480半透明1,689
TPTM-7575500×565半透明2,752
TPTM-9090520×610半透明2,994
商品情報を表示

TPTM-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
外径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPTM-45

45
4989999243871
437-8105
480
1690.0
430
1個
10

1個

2,957( 3,253円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペール。
【特長】
・食品衛生法適合品。
・本体にフタは含まれないので、別途注文が必要。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半透明PPペール(丸型) 本体の型番TPTM-45のページです。
型番TPTM-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半透明PPペール(丸型) 本体

半透明PPペール(丸型) 本体

    ペダルペール キサス

    ペダルペール キサス

      分別保管庫 ジャンボボトム

      分別保管庫 ジャンボボトム

        BMダストカー 大

        BMダストカー 大

          中身の見えるゴミ箱袋止め付

          中身の見えるゴミ箱袋止め付

            トラッシュペール 90型 本体のみ

            トラッシュペール 90型 本体のみ

              ジャンボペール HGシリーズ

              ジャンボペール HGシリーズ

                バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)

                バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)

                  ダストカート 100~660L

                  ダストカート 100~660L

                    スタンディングカート(本体) 小

                    スタンディングカート(本体) 小

                      メーカー トラスコ中山 サンコープラスチック カイスイマレン テラモト ぶんぶく Richell カイスイマレン トラスコ中山 カイスイマレン テラモト
                      通常価格 2,957円 3,222円 51,924円 18,978円 8,574円 5,571円 77,499円 2,520円 22,728円 21,853円
                      通常出荷日 1日目~   10日目   8日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                      商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン
                      詳細タイプ 本体のみ - - - - - - 本体のみ - -
                      半透明 - - - - - - ブルー - -
                      本体/オプション 本体 - - - - - - 本体 - -
                      材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - 再生ポリプロピレン(PP)60% - -

                      半透明PPペール(丸型) 本体のレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      実験材料に使用
                      評価 3.0満足度:3.02020/07/01
                      試作品に使う実験材料に半透明ペール(TPTM-90)とそのフタ(TPTM-90F)をセットで使用しました。使用目的上、透明でかつ100L程のサイズのペールを探し、この商品を購入しました。値段相応の商品で、気になる点もとくにありません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TPTM-75
                      TPTM-90
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?容量
                      (L)
                      JANコード トラスココード 高さ(mm) 質量(g) 外径(mm) 内容量

                      5,229円

                      ( 5,752円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10754989999243888437-81135652750.0500-

                      5,914円

                      ( 6,505円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      10904989999243895437-81216102990.0520-

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました