(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランドコーナー440 角R32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グランドコーナー440 角R32

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,334円
税込価格
12,467円

景観に合わせたカラーを選択できるシンプル屑入れ。【特長】・脚は樹脂製のためさび...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    103
  • 用途:
    屋外用
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げ
  • 奥行(mm):
    445
  • 間口(mm):
    445
  • 高さ(mm):
    710
  • 材質:
    網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上
  • 特長:
    周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入れです。脚は樹脂製なのでさびず、床面を傷めません。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入の、グランドコーナー440角R32

使用例

使用例

商品参考図

商品参考図

中身を確認しやすい編目仕様

中身を確認しやすい編目仕様

床面を傷めない樹脂製脚付

床面を傷めない樹脂製脚付

規格色:黄

規格色:黄

規格色:白

規格色:白

規格色:黒

規格色:黒

製品仕様

  • 材質:網/エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚/EVA樹脂
  • サイズ:本体/445×364×H710mm、プレート/W270×H110mm
  • 脚高さ:30mm
  • 重量:約5kg
  • 規格色:緑、黄、白、黒
  • 市販の120L用ポリ袋が使用可能
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904771414515
435-2106
4904771414515
1台

1個

11,334( 12,467円 )

1日目

4904771414553
435-2114
4904771414553
1台

1個

11,334( 12,467円 )

1日目

4904771414560
435-2122
4904771414560
1台

1個

11,334( 12,467円 )

1日目

4904771414577
435-2131
4904771414577
1台

1個

11,334( 12,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

景観に合わせたカラーを選択できるシンプル屑入れ。
【特長】
・脚は樹脂製のためさびず、床面を傷めない。
・屋外の分別回収に大活躍。
・ゴミの中身を確認しやすいエキスパンドメタル製。
【用途】
・工場構内、学校、公園などの屋外分別に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドコーナー440 角R32

グランドコーナー440 角R32

    グランドコーナー 430丸32

    グランドコーナー 430丸32

      分別グランドコーナー440 角R32

      分別グランドコーナー440 角R32

        ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

        ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

          スリムジムコンテナ

          スリムジムコンテナ

            グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱

            グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱

              スタンディングカート(本体) 小

              スタンディングカート(本体) 小

                シャン360エコ

                シャン360エコ

                  分別保管庫 ジャンボボトム

                  分別保管庫 ジャンボボトム

                    シャン475エコ ライトブルー

                    シャン475エコ ライトブルー

                      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                        グランドコーナー 角ステン

                        グランドコーナー 角ステン

                          メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト ラバーメイド テラモト テラモト テラモト カイスイマレン テラモト 山崎産業 テラモト
                          通常価格 11,334円 9,169円 20,361円 10,907円 11,092円 32,000円 21,853円 4,536円 51,924円 5,399円 17,216円 22,322円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   4日目   5日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   14日目   1日目  
                          商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱
                          容量(L) 103 65 103 78 - 44 - 36 - 47.5 340 -
                          用途 屋外用 屋外用 メッシュタイプ メッシュタイプ - ペールタイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - - 屋外用 屋外用
                          本体/オプション 本体 本体 - - - - 本体 - - - - 本体
                          質量(g) 5000 3900.0 5800.0 約4100 - 約9500 - 2000 - 2500 - -

                          グランドコーナー440 角R32のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました